Wählen Sie Ihr Land

Global

CG.AR.M63.SS.C.20.K02 Kabelverschraubungen, Metall, für armierte Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für armierte Kabel
  • Gewinde M63
  • Edelstahl
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
  • Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
  • Verpackungseinheit: 2 Stück, ohne Zubehör

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CG.AR.M63.SS.C.20.K02

Kabeltyparmierte Kabel
Klemmbereich (D)35 ... 48 mm
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M63
SchutzartIP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material
FinishEigenfarbe silber
Kabelverschraubungrostfreier Stahl
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
O-RingChloropren
DichtungseinsatzChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 1,96 kg
Verpackungseinheitca. 4,32 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)83 mm
Min. Stärke der Armierung0,6 mm
Max. Stärke der Armierung2,5 mm
Durchmesser Kabelmantel (D1)42 ... 56 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)63 ... 63,3 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)134 mm
Schlüsselweite (SW1)75 mm
Schlüsselweite (SW2)75 mm
Schlüsselweite (SW3)75 mm
Gewindelänge (TL)20 mm
Gesamtlänge (L)154 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)25 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)105 Nm
Anzugsmoment 3 (SW3)85 Nm
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Flachdichtung -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 14 ATEX 033X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
UL-Zulassung
cULusE490324 geprüft gemäß UL 514B
E490962 geprüft gemäß UL 2225
CSA 60079-7 , CSA 60079-31
IECEx-ZulassungIECEx CES 14.0022X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1266X
INMETRO-ZulassungDNV 20.0028 X
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5575 (P418742)
IA-ZulassungMASC MS/17-2357X
CCC-Zulassung2021312313000346
SchutzartEN 60529
Liefermenge2
LieferumfangKabelverschraubungen
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.