Wählen Sie Ihr Land

Global

DK10-LAS/9S50/76a/110/124 Druckmarken-Kontrasttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Laser-Druckmarkenkontrasttaster zur Erfassung sehr kleiner Druckmarken
  • Großer Schärfentiefe-Bereich von 3 mm ... 300 mm
  • Laserklasse 2, augensicher
  • Einstellbare Empfindlichkeit
  • 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
  • Zeitfunktion

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten DK10-LAS/9S50/76a/110/124

Druckmarken-Kontrasttaster, Reichweite 300 mm, Laserlicht rot, Laserklasse 2, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, Gegentaktausgang, Senderabschaltung, Zeitfunktion, Stecker M12
Tastweite300 mm
Tastbereich3 ... 300 mm
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz< 1,5 mrad
Impulsdauer1,5 µs
Wiederholrate108,7 kHz
max. Puls Energie2,1 nJ
Lichtfleckabbildungca. 0,8 mm im Abstand von 300 mm
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht40000 Lux
MTTFd550 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet, wenn Empfänger belichtet (Hellschaltung)
leuchtet, wenn Empfänger unbelichtet (Dunkelschaltung)
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter, Empfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 55 mA
TesteingangSenderabschaltung mit +Ub
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
SignalausgangGegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
SchaltspannungPNP: UB - 2,5 V / NPN: URest 1,5 V
Schaltstrommax. 200 mA
Schaltfrequenzf16,5 kHz
Ansprechzeit30 µs
Timerfunktionsteigende Flanke , monostabil
Impulsdauer50 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed , Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäusePC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
LichtaustrittGlas
Masse200 g
Abmessungen
Höhe85,6 mm
Breite33 mm
Tiefe60,8 mm