Wählen Sie Ihr Land

Global

BP.NA.M20-M25S.PA.GN.K25 Verschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen
  • Zubehör für CG.NA.* Größe M20 ... M25S / NPT1/2" ... NPT3/4" Kabelverschraubungen Metall
  • Zubehör für CG.EM.* Größe M25 / NPT3/4" Kabelverschraubungen Metall
  • Polyamid
  • Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehör

Mehr anzeigen

Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BP.NA.M20-M25S.PA.GN.K25

SchutzartIP66 / IP68
MaterialPolyamid (PA)
FinishEigenfarbe grün
Masse
Einzelkomponenteca. 1,5 g
Verpackungseinheitca. 55 g
Abmessungen
Durchmesser (D)11,8 mm
Außendurchmesser (DO)21,5 mm
Stiftlänge (PL)15 mm
Gesamtlänge (L)21 mm
Umgebungstemperatur-60 ... 70 °C (-76 ... 158 °F)
Schlagfestigkeit4 J
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 14 ATEX 012X*
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0004X
SchutzartEN 60529
HinweisGenaue Zuordnung zu Typ und Größe der Kabelverschraubungen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern
Liefermenge25
LieferumfangVerschlussstopfen für Metall-Kabelverschraubungen
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.