Wählen Sie Ihr Land
CG.BN.NPT2-1/2.SS.S.41.K01 Kabelverschraubungen, Metall, Verguss für unarmierte Kabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Für Kabel ohne Armierung
- Vergussverschraubung
- Edelstahl
- Gewinde NPT 2-1/2''
- Dichtung Silikon
- Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör
- Verwendung in den USA verboten!
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN