Wählen Sie Ihr Land

Global

GR.TJE.13.18.09.B-S0003 Abzweigdose Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
  • 129 mm x 179 mm x 91 mm
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
  • Unterseite Kabelverschraubungen Polyamid, 4x M16 1x M20

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GR.TJE.13.18.09.B-S0003

Betriebsspannung690 V AC / DC max. für ATEX / IECEx
600 V AC / DC max. für nordamerikanische Zulassungen
Betriebsstrom350 A max.
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl2
Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66 , NEMA Typ 4X
KabeleingangDurchgangsbohrungen
Leitungseinführungen Seite B
M16 Anzahl4
M16 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M16 TypCG.PIDS1.M16.*
M16 Klemmbereich4 ... 8 mm
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Klemmenbestückung
Ausrichtung Hutschienehorizontal
Anzahl Hutschienen horizontal1
Nutzbare Länge pro horizontaler Hutschiene101,5 mm
Klemmentyp8 x WDU 2,5
5 x ZB4 2,5
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmenanzahl pro horizontaler Hutschiene8
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Erdungsplatte2 mm Messing optional
Masseca. 1 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)129 mm
Außenmaß (B)179 mm
Außenmaß (C)91,5 mm
Innenmaß (D)106 mm
Innenmaß (E)156 mm
Innenmaß (F)69 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)106 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)126 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)18 mm
Befestigung2 Schrauben
Erdungstandardmäßig keine
optional interner/externer M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
optional interner/externer M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Umgebungstemperatur-60 ... 85 °C (-76 ... 185 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 3255X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC T* Gb
Ex ia IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
T4/T130 °C @ Ta +65 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0144X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3896X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN60529 oder UL 50 / UL 50E
CE-Kennzeichnung0102
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales Zubehörinterne/externe M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interne/externe M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen