Wählen Sie Ihr Land

Global

CG.BN.NPT2-1/2.BN.S.41.K02 Kabelverschraubungen, Metall, Verguss für unarmierte Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Kabel ohne Armierung
  • Vergussverschraubung
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPT 2-1/2''
  • Dichtung Silikon
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 2 Stück, ohne Zubehör

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CG.BN.NPT2-1/2.BN.S.41.K02

Kabeltypunarmierte Kabel
Klemmbereich (D)42 ... 56 mm
GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 2-1/2"
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
KabelverschraubungMessing, vernickelt
O-RingSilikon
DichtungseinsatzSilikon
Vergussmasse
BeschreibungEP 2122 Epoxidkitt
Vergussmasse muss separat bestellt werden
Artikelnummer70101827
Masse60 g
Benötigte Menge pro Kabelverschraubung193 g
Verpackungseinheiten pro Liefermenge Kabelverschraubungen7
Kabelverschraubungen pro Verpackungseinheit Vergussmasse0,31
Masse
Einzelkomponenteca. 2,36 kg
Verpackungseinheitca. 5,05 kg
Abmessungen
Eckmaß (D2)89 mm
Durchmesser Durchgangsbohrung (DT)73,1 ... 73,4 mm
Aderzahl (CQ)max. 99
Aderquerschnitt, einadriges Kabel (DS)1,5 ... 46 mm
Aderquerschnitt gesamt, mehradrige Kabel (DM)1,5 ... 46 mm
Aderquerschnittsfläche gesamt (CC)max. 1661,9 mm2
Länge außerhalb Gehäuse (H)95,9 mm
Schlüsselweite (SW1)80 mm
Schlüsselweite (SW2)75 mm
Schlüsselweite (SW3)75 mm
Gewindelänge (TL)41 mm
Gesamtlänge (L)136,9 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)110 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)110 Nm
Anzugsmoment 3 (SW3)85 Nm
Umgebungstemperatur-60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 18 ATEX 037X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx-ZulassungIECEx CES 18.0030X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1268X
CCC-Zulassung2021312313000456
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Liefermenge2
LieferumfangKabelverschraubung
Handschuhpaar
Kurzanleitung (1 Stk.)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.