Wählen Sie Ihr Land
Inductive Positioning Systems (PMI)

The PMI inductive positioning system is used to detect linear position and measure rotation angle. The positioning system is reliable in dusty and dirty environments and under extreme temperature fluctuations. A patented configuration and wiring of multiple coils within a single sensor and intelligent evaluation enable maximum precision and efficiency. Depending on application requirements, the measuring range and several switch points or windows can be defined in one sensor. Equipped with IO-Link, PMI inductive positioning systems pave the way for Industry 4.0 applications.
Sprache
- English
- German
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | de | PDF | 31 MB | |
Produktübersicht - Induktive Positioniersysteme | de | PDF | 1 MB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - Bühnenpositionsüberwachung in Kesselwagenwaschanlagen | de | PDF | 301 KB | |
Applikationsbericht - Zuverlässige Positionserfassung in der Rohrherstellung | de | PDF | 161 KB | |
Applikationsbericht - Präzise Tänzersteuerung in der Batteriezellenfertigung | de | PDF | 145 KB | |
Applikationsbericht - Zuverlässige Detektion in der Herstellung von Motorkettenspannern | de | PDF | 198 KB |