Präzise Ausrichtung der Heliostaten im Solarturmkraftwerk

Drehgeber und Neigungssensoren erfassen Position in zwei Achsen
Die Anwendung
In einem Solarturmkraftwerk wird das Licht zahlreicher Spiegel auf den Receiver, eine kleine Fläche in der Turmspitze, gelenkt. Mit der daraus entstehenden Hitze von bis zu 800°C wird Dampf für ein Turbinenkraftwerk erzeugt. Die meisten Anlagen befinden sich in Wüsten oder wüstenartigen Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung, die sich durch extreme Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht auszeichnen, wobei sowohl sehr hohe als auch extrem niedrige Temperaturen erreicht werden können. So ist trotz allgemeiner Trockenheit mit Kondenswasser zu rechnen. Sand und Staub sind in der Regel allgegenwärtig, auch Sandstürme können häufig vorkommen. In großen Anlagen sind mehrere zehntausend Heliostaten (Spiegel) installiert.

Die Lösung
Die horizontale Drehbewegung wird mit einem magnetischen Drehgeber der Serie MNI40 präzise und mit hoher Auflösung erfasst. Er lässt sich einfach in den Antrieb integrieren. Die Abtastung erfolgt kontaktlos, das Gerät kommt ohne mechanische Verschleißteile aus. Zur Bestimmung des Neigungswinkels der vertikalen Ausrichtung werden Neigungssensoren vom Typ F99 verwendet. Sie bestimmen den Winkel rein elektronisch, ebenfalls ohne den Einsatz mechanischer Komponenten. Beide Sensoren sind für harte Umweltbedingungen ausgelegt. Sie vertragen extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Schmutz und mechanische Erschütterung.
Technische Features
Neigungssensor INY060D-F99*:
- Zweiachsiger Neigungssensor
- Messbereich –30 … +30°
- Absolute Genauigkeit ≤ ±0,2°
- Reproduzierbarkeit ≤ ±0,04°
- Umgebungstemperatur –40 … +85°C
- Auflösung ≤ 0,02°
- Schutzart IP68/69K
Inkremental-Drehgeber MNI40N:
- Verschleißfreie und kontaktlose magnetische Abtastung
- Robuste Ausführung (hohe Dichtigkeit; widersteht Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Einwirkung)
- Impulszahl: max. 7200
- Arbeitstemperatur –40 … +100°C
- Schutzart DIN EN 60529, IP67, IP68, IP69K
Die Vorteile
Zu beiden Sensorserien gehören Gerätevarianten, die eigens an diese Anwendung angepasst wurden. Weitere Anpassungen an spezifische Anforderungen sind möglich. Die bereits verfügbaren Modifikationen betreffen unter anderem die mechanische Befestigung, die Auslegung der elektrischen Schnittstelle sowie eine erhöhte Auflösung. Der Neigungssensor ist besonders einfach zu montieren, da er keine mechanische Verbindung zu einem Antrieb benötigt.
Auf einen Blick
- Hochpräzise Lageerfassung in zwei Achsen für exakte Nachführung der Heliostaten entsprechend dem Sonnenstand
- Hochpräzise Ausrichtung auf Receiver ermöglicht Maximierung des Wirkungsgrads
- Robuste Geräte für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Anwendungs- und anlagenspezifische Anpassung der Sensoren möglich


