Wählen Sie Ihr Land

Global

Neue Überspannungsschutzmodule: Mehr Sicherheit für Signal-, Feldbus- und Ethernet-Leitungen in der Prozessindustrie

Portfolio-Ansicht der neuen Überspannungsschutzmodule

In der Prozessindustrie wird kaum ein Risiko so häufig unterschätzt wie das der Überspannung. In Anlagen wie Raffinerien oder weitläufigen Einrichtungen der Wasserwirtschaft können transiente Überspannungen Betriebsmittel beschädigen, Steuerungs- und Automatisierungssysteme beeinträchtigen oder ganze Anlagenteile außer Betrieb setzen. Die Folgen reichen von kostspieligen Produktionsausfällen und Sachschäden bis hin zur Gefährdung der Anlagen- und Personensicherheit.

Dabei sind Blitzeinschläge meist nicht die Ursache. In bis zu 80 % der Fälle entstehen Überspannungen durch betriebsbedingte Ereignisse wie Schaltvorgänge, elektrostatische Entladungen sowie Erd- und Kurzschlüsse. Mit einer Reihe neuer Überspannungsschutzmodule reagiert Pepperl+Fuchs auf diesen Bedarf: Die Geräte reduzieren den Installationsaufwand in anspruchsvollen Prozessanlagen, schützen Signal-, Feldbus- und Ethernet-Leitungen zuverlässig und tragen so dazu bei, die Anlagenverfügbarkeit zu maximieren und Ausfallrisiken in anspruchsvollen industriellen und explosionsgefährdeten Umgebungen zu minimieren.

F-LB Serie zum Schutz von Signalleitungen

Überspannungsschutz für FeldgeräteNeue Module zum Schutz von Signalleitungen

Mess- und Steuersignale bilden das Rückgrat jeder prozesstechnischen Anlage. Um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, müssen sie wirksam vor Überspannungen geschützt werden – sowohl in der Feldebene als auch in der E/A-Ebene von Steuerungssystemen. Die neuen Überspannungsschutzgeräte erweitern das Portfolio um Lösungen für Ethernet- und Signalleitungen, Feldgeräte sowie Stromversorgungs- und Datenschnittstellen in explosionsgefährdeten Bereichen. Dabei decken sie spezielle Anforderungen wie hohe Signalströme, eigensichere Messkreise und Bussysteme sowie energiekoordinierte und fehlersichere Schutzkonzepte ab.

Das Portfolio umfasst Hutschienenmodule, Schraubmodule für Feldgeräte sowie steckbare Module für das K-System – für vielfältige Installationsanforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und 2/22 sowie Class I, Div. 1 und Class II, Div. 2.

Überspannungsschutzmodul F*-LB-Ex-1147

Mit dem Modul F*-LB-Ex-11*7 bietet Pepperl+Fuchs druckfeste Überspannungsschutzmodule (SPD) zum Einschrauben direkt am Feldgerät in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Geräte schützen zwei 24-V-Leitungen, entweder die Stromversorgung des Feldgerätes und einen 24-V-Signalkreis oder zwei 24-V-Signalkreise. Die Ausführung F*-LB-Ex-1147 vereint dabei Ex(i)- und Ex(d)-Schutz in einem einzigen Gerät.

Damit genügt ein Gerät für typische Feldgeräte wie 4…20-mA-Messumformer, 2-Leiter-Prozessfeldgeräte, Stellungsregler oder intelligente Ventilsteuerungen.

Überspannungsschutzmodul F*-LB-Ex-1197

Für Feldgeräte mit 120/230-V-Versorgung und 24-V-Datenschnittstelle bieten die Einschraubmodule mit fehlersicherer Y-Schaltung zusätzliche Sicherheit bei der Installation: Diese unterstützt die korrekte Verdrahtung der Hochspannungsseite und reduziert so das Risiko von Installationsfehlern bei der Inbetriebnahme. Die Lösung eignet sich für 230-V-betriebene Feldgeräte und Anlagen in Ex-Bereichen, die zusätzlich 4–20-mA-Mess-, Steuer- oder Rückmeldesignale nutzen und bei denen sowohl Netzversorgung als auch Signalwege gleichzeitig geschützt werden müssen.

Typische Anwendungen sind Mess- und Analysegeräte, Stellantriebe und Regelventile sowie Pumpen- und Kompressor-Skids in den Zonen 1 und 2.

Überspannungsschutzmodul FS-LB-Ex-1142.PT

Als energetisch koordinierter, zweistufiger Überspannungsableiter ist das Modul FS-LB-Ex-1142.PT für eigensichere Regelkreise und Bussysteme konzipiert. Der kapazitätsarme Schutzkreis erfüllt die FISCO-Anforderungen und eignet sich damit für den Einsatz in eigensicheren Feldbussegmenten, ohne deren sicherheitsrelevante Parameter zu beeinträchtigen.

Die Lösung ist für Anwendungen mit PROFIBUS PA, FOUNDATION™ Fieldbus und HART geeignet und gewährleistet dabei die zuverlässige Erhaltung der eigensicheren Parameter des jeweiligen Feldbussegments.

Überspannungsschutzmodule für Feldbussysteme

Überspannungsschutz für FeldbussystemeNeue Module für Daten- und Ethernet-Leitungen

Mit wachsender Datenmenge in industriellen Netzwerken steigt auch die Anforderung an deren Absicherung. Pepperl+Fuchs erweitert sein Portfolio um schlanke Überspannungsschutz-Barrieren für Ethernet-Leitungen. Sie reduzieren nicht nur den Platzbedarf im Schaltschrank, sondern auch den Planungs- und Installationsaufwand insgesamt.

M-LB-4710 surge protection module

Die Kombinationsableiter mit Zertifizierung nach ATEX, IECEx, CCC und UL schützen anspruchsvolle Netzwerkumgebungen und vereinen den Schutz vor direkten Blitzeinschlägen (Typ 1) und indirekt eingekoppelten Überspannungen (Typ 2) in einem Gerät. Die Ethernet-Anbindung erfolgt über RJ45-Stecker, separate Schutzstufen entfallen. Mit Übertragungsklasse EA nach ISO/IEC 11801, Frequenzen bis 500 MHz und voller 10-Gbit/s-Ethernet-Kompatibilität sind die Module zukunftssicher. Eine Statusanzeige und die optionale Fernüberwachung vereinfachen die Zustandskontrolle. Mit Unterstützung für PoE++ und 4PPoE bleiben auch IP-Kameras, Access Points und intelligente Sensoren geschützt.

Überspannungsschutzmodul M-LB-4730

Für die Nachrüstung bestehender Netzwerke ist das Modul M-LB-4730 eine besonders wirtschaftliche Lösung. Als kostenoptimiertes Universalgerät lässt es sich ohne Neuverkabelung in vorhandene Infrastrukturen integrieren – ein entscheidender Vorteil bei Retrofit-Projekten mit begrenztem Budget oder engen Zeitplänen.

Das Modul unterstützt die Übertragungsklasse E bis 250 MHz sowie Gigabit-Ethernet und die Stromversorgungsstandards PoE+, PoE++ und 4PPoE. Zertifizierungen nach ATEX, IECEx, CCC und UL ermöglichen zudem einen unkomplizierten Einsatz in internationalen Projekten.

Überspannungsschutzmodul M-LB-4242.HC

Das neue M-LB-4242.HC schützt eine Doppelader erdpotentialfreier Signalkreise mit einem hohen Nennstrom von 5 A bei 24 V. Das nur 6 mm breite Überspannungsschutzmodul besteht aus einem Basis- und einem werkzeugfrei wechselbaren Schutzmodul. Es verfügt über eine Statusanzeige, eine Loop-Disconnect-Funktion sowie einen unterbrechungsfreien Betrieb dank Auto-Reset. Der maximale Ableitstrom beträgt 20 kA (8/20 µs).

Damit ist das Modul für den Einsatz in informationstechnischen Systemen und MSR-Kreisen sowie für Anwendungen bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 geeignet.

Vorteile der neuen Überspannungsschutzmodule

  • Umfassender Schutz aus einem Portfolio: Durchgängiger Überspannungsschutz für Strom-, Signal- und Datenleitungen, einschließlich Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Schutz jeder wichtigen Verbindung: Zuverlässige Absicherung vom Schaltschrank bis zum Feldgerät
  • Einsetzbar in vielfältigen Branchen: Flexible Lösungen für Energieversorgung, Infrastruktur, Fertigung und Prozessautomatisierung
  • Industrieller Schutz aus einer Hand: Ein Partner für umfassende Überspannungsschutzarchitekturen weltweit