Wählen Sie Ihr Land

Global

Ihre Pressemappe zur SPS 2026

Logo of SPS fair

In dieser Pressemappe:

  • Ethernet-APL im Brownfield: Bestehende Feldinstallationen Schritt für Schritt digitalisieren.
  • HMI-Lösungen für Chemie und Pharma: Bedienkonzepte, abgestimmt auf Prozesse und Einsatzbedingungen.
  • HF-RFID-Geräte IQH4 und IQT4: Flexible Bauformen und zuverlässige Transpondererfassung auf bis zu 300 mm.
  • UHF-RFID-Gerät IUH1-F720: Kompakte Bauform, rund 6 m Reichweite und Erfassung von bis zu 200 Transpondern.
  • PXV mit IO-Link: Absolutpositionierung mit Diagnosedaten für mehr Prozesstransparenz und vorausschauende Wartung.
  • LiDAR-Sensor R2400: Präzise Umfelddaten für Navigation und Übergabemanöver mobiler Roboter.
  • Industrietablets Tab-IND: Anpassbare Tablets mit Zubehör und SmartBacks für unterschiedliche Anwendungen.