Wählen Sie Ihr Land

Global

Leistungsstarke Signalgebung: Kompakte IO-Link-Signalleuchte mit Touch-Funktion

große Signalsäule mit neun Segmenten und Signalleuchte mit IO-Link

Ob Maschinenstatus, Prozessüberwachung oder akustische Warnhinweise – industrielle Signaltechnik ist ein zentraler Baustein moderner Automatisierungskonzepte. Mit bis zu neun klar abgegrenzten Multicolor-LED-Segmenten, einer akustischen Signalgebung sowie der integrierten IO-Link-Schnittstelle bieten die Signalsäulen von Pepperl+Fuchs diverse Diagnosemöglichkeiten. Die neue IO-Link-Signalleuchte in besonders kompakter Bauform lässt sich flexibel in jede Anlage integrieren, während die Touch-Funktion eine intuitive Benutzerinteraktion ermöglicht – für unmittelbares haptisches Feedback vor Ort und eine schnelle, eindeutige Rückmeldung von Maschinenzuständen.

Einsatz der IO-Link-Signalleuchte bei der Skid-Positionierung

Breites Anwendungsspektrum – von der Maschine bis zur Förderstrecke

Die Signalleuchten sind für nahezu alle Arten von Maschinen und Anlagen konzipiert. Sie visualisieren Maschinenzustände und liefern optische sowie akustische Hinweise zu Füllständen, Störungen oder Stillständen. Typische Einsatzbereiche sind Förderstrecken sowie die Skid-Positionierung in der Automobilindustrie oder Robotergreifer in Montage- und Verpackungsanlagen.

Signalleuchte mit Touch-Funktion für direktes haptisches Feedback

Signalleuchte mit Touch-Funktion: Rückmeldung ohne Umwege

Insbesondere in Anwendungen, in denen ein direktes Feedback durch Bedien- oder Wartungspersonal erforderlich ist, spielt die Signalleuchte mit Touch-Funktion ihre Stärken aus. Über die Touch-Oberfläche können Meldungen direkt an der Anlage quittiert werden – ohne zusätzliche Taster oder Bedienelemente. Damit schließt die Signalleuchte den Kreis zwischen Anzeige, Diagnose und Bedienung und wird zu einem aktiven Interface im Feld. Mit einem Durchmesser von nur 55 mm vereint sie eine besonders kompakte Bauform mit leistungsstarker Signalgebung und einer vollwertigen IO-Link-Anbindung. Anwender profitieren dadurch von einer hohen Datenbandbreite und zahlreichen Parametriermöglichkeiten, etwa zur flexiblen Einstellung von Farbe und Leuchtverhalten.

Volle Transparenz bis in die Steuerungsebene mit IO-Link V1.1

Die integrierte IO-Link-Schnittstelle nach Spezifikation V1.1 (COM 3 / Class A) ermöglicht eine durchgängige Kommunikation bis in die Steuerungsebene. Alle relevanten Gerätedaten stehen digital zur Verfügung und können jederzeit abgerufen werden – von der Inbetriebnahme bis hin zur Instandhaltung. So lassen sich Anlagenzustände zuverlässig erfassen, analysieren und auswerten. Das schafft einen klaren Mehrwert für Predictive Maintenance sowie effiziente und planbare Instandhaltungsprozesse. Zudem besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Signalleuchten-Typen an mehrere IO-Link-Master anzubinden, was die Integration in bestehende Anlagen erheblich vereinfacht.

Technische Daten im Vergleich

Technische DatenSignalsäule mit 6 oder 9 SegmentenSignalleuchte mit Touch-Funktion
SchnittstelleIO-Link V1.1
(COM 3/Class A)
IO-Link V1.1
(COM 3/Class A)
LichttypLED-Multicolor (>1,000,000 Farben einstellbar + 8 vordefinierte Farben)LED-Multicolor (>1,000,000 Farben einstellbar + 8 vordefinierte Farben)
Segmentanzahl6/91
SignaltypMultiton (105 dB / 10 Töne)Multiton (85 dB / 10 Töne)
Touch-Funktion-Optional
SchutzartIP66/IP69KIP66/IP69K
Temperaturbereich-30 … +60 °C-20 … +50 °C
Maße (B x H)72.5 ×271 mm55 ×79 mm

Highlights der IO-Link-Signalleuchte

  • Kompakte Signalleuchte mit IO-Link-Schnittstelle und Touch-Funktion
  • Direkte Quittierung von Meldungen am Gerät – ohne zusätzliche Bedienelemente
  • Besonders kleine Bauform mit 55 mm Durchmesser – ideal für beengte Einbausituationen
  • IO-Link-Schnittstelle V1.1 (COM 3 / Class A) zur Erfassung umfangreicher Geräte- und Diagnosedaten, Data-Storage- und Plug-and-Play-Funktion für schnellen Gerätetausch
  • Einfache Integration in bestehende Anlagen und IO-Link-Architekturen
  • Beitrag zu höherer Anlagenverfügbarkeit und Predictive Maintenance

Weitere Informationen

Signalleuchte mit IO-Link

Signalsäule mit IO-Link

Die Signalsäule überzeugt überall dort, wo herkömmliche Lösungen an ihre Grenzen stoßen: Dank integrierter IO-Link-Schnittstelle lassen sich alle neun Segmente individuell steuern und konfigurieren. So profitieren Anwender von maximaler Flexibilität bei Beleuchtungsmodi und Helligkeit.