In explosionsgefährdeten Industrieumgebungen wie Chemieanlagen, Raffinerien oder Offshore-Anlagen ist eine sichere und intuitive Steuerung von Prozessen unerlässlich. Speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bietet Pepperl+Fuchs eine breite Palette an Ex-zertifizierten Befehlsgeräten, Meldegeräten und Steuerkästen. Diese robusten Lösungen ermöglichen eine präzise manuelle Bedienung und Überwachung in Anwendungen der Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 oder Class I und Class II, Division 1 oder Division 2.
Sämtliche Befehls-/Meldegeräte und Steuerkästen sind so ausgelegt, dass sie den extremen Bedingungen standhalten, die in explosionsgefährdeten Bereichen oftmals üblich sind. Die Gehäuse sind in verschiedenen Materialien wie glasfaserverstärktem Polyester (GFK), Edelstahl oder Polyamid erhältlich, die auch in aggressiven Umgebungen eine lange Lebensdauer gewährleisten. Mit Schutzarten wie Ex d (druckfest) und Ex e (erhöhte Sicherheit) erfüllen die Lösungen internationale Normen wie ATEX, IECEx, NEC und andere. Alle Komponenten sind auf hohe mechanische Robustheit, chemische Beständigkeit und zuverlässigen Betrieb bei extremen Temperaturen und Wetterbedingungen ausgelegt.
Einer der Hauptvorteile der Befehls-/Meldegeräte und Steuerkästen von Pepperl+Fuchsliegt in ihrem modularen, konfigurierbaren Aufbau. Eine breite Palette von Bedienelementen – wie Taster, Kontaktblöcke, Drehschalter oder Schlüsselschalter – kann in zahllosen Variationen kombiniert werden, um den genauen Anforderungen der Anwendung zu entsprechen.
Ob eine einfache Start-/Stopp-Funktion, eine Notabschaltung oder eine komplexere Steuerlogik benötigt wird, diese Lösungen bieten jederzeit Flexibilität, ohne den Explosionsschutz zu beeinträchtigen.