Datenerfassung

Die Anforderungen an moderne industrielle Prozesse steigen kontinuierlich: lückenlose Rückverfolgbarkeit, papierlose Dokumentation und Echtzeit-Datenverfügbarkeit sind heute entscheidende Erfolgsfaktoren. Gleichzeitig müssen Lösungen insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen höchste Sicherheitsstandards erfüllen.
Mit dem Ident-Ex 02 steht ein besonders kompakter, eigensicherer Pocket-Scanner zur Verfügung, der zur mobilen Datenerfassung bis in Zone 1/21 und Div. 1 entwickelt wurde.
Mit dem Gerät können 1-D und 2-D-Codes direkt vor Ort erfasst, per Bluetooth® übertragen und nahtlos in unternehmenseigene ERP- und MES-Systeme integriert werden. So lassen sich manuelle Dokumentationsprozesse in den Bereichen Wartung, Produktion und Logistik reduzieren und potenzielle Fehlerquellen vermeiden.
Die Ident-Ex-Serie verfügt über eine leistungsstarke Honeywell-Scan-Engine und unterstützt alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes wie EAN-13, UPC-A, QR-Code, DataMatrix, Maxicode und OCR.
Je nach Anwendung stehen Leseköpfe mit unterschiedlichen Scanreichweiten zur Verfügung: eine Flex-Range-Variante für Distanzen bis 10 m und eine Long-Range-Variante für Scanaufgaben bis 25 m Entfernung. Im Vergleich zu meist kabelgebundenen, schwereren und teureren Alternativen bietet der Ident-Ex 02 eine besonders flexible Lösung – ein klarer Vorteil im industriellen Umfeld, in dem 2D-Codes zunehmend für Identifikation, Rückverfolgbarkeit und digitale Prozesse genutzt werden.
Der Ident-Ex 02 ist in vier Varianten erhältlich und fügt sich dank seines durchdachten, modularen Konzepts nahtlos in unterschiedlichste Anwendungen ein.
Für einfache Scanaufgaben bis zu einer Entfernung von 50 cm bietet Pepperl+Fuchs Software-Lösungen an sowie ein optionales Scanning-Modul, mit dem sich das Smart-Ex® 203 als 1-D-/2-D-Barcodescanner in Zone 2/22 und Div. 2 einsetzen lässt.

Nahtlose Integration in HMI-Systeme
Der Ident-Ex 02 Grip+ ist auch als HMI-optimierte Variante für den Einsatz mit industriellen PCs und Monitoren der Serien VisuNet FLX und VisuNet GXP erhältlich. Die HMI-Version des Scanners erfüllt GMP-Anforderungen (Good Manufacturing Practice) und kann mithilfe spezieller Halterungen sogar in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 1/21 geladen werden.
- Portugiesisch
- Englisch
- Deutsch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Mobile Computing und Kommunikation | Dateityp PDF | Dateigröße 3 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenLinecard Portfolio für mobile Kommunikation | Dateityp PDF | Dateigröße 386 KB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Safety 4.0 in explosionsgefährdeten Bereichen | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Digitale Wartungssicherung für feuergefährliche Arbeiten | Dateityp PDF | Dateigröße 21 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Englisch | Download |