Tab-IND® Industrie-Tablets

Die Tablets der Tab-IND-Serie vereinen Industriequalität, Langlebigkeit und ein schlankes, modernes Design mit vielseitiger Funktionalität für anspruchsvolle professionelle Anwendungen. Sie sind wahlweise mit den Betriebssystemen Android™ oder Windows erhältlich und lassen sich flexibel an unterschiedlichste Unternehmensanforderungen anpassen. Dank eines umfangreichen Zubehör- und Erweiterungsportfolios eignet sich die Tab-IND-Serie ideal für den Einsatz in der Fertigung, Logistik, Lagerhaltung, Automobilindustrie sowie im Einzelhandel und Gastgewerbe.
Ein besonderes Merkmal ist die innovative Smartback-Schnittstelle, über die sich kundenspezifische Erweiterungen und projektspezifische Hardware-Integrationen nahtlos realisieren lassen. Dadurch bietet die Tab-IND-Serie maximale Flexibilität für individuelle Unternehmenslösungen. Für maßgeschneiderte Konfigurationen und Integrationen beraten wir Sie gerne – nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.
Ergänzt wird das Portfolio durch Kiosk-Terminals für Selbstbedienungs-, Informations- und Zutrittsanwendungen. Die Geräte verfügen über eine frontseitige NFC-Antenne und unterstützt so schnelle und sichere kontaktlose Zahlungen, Authentifizierungen sowie die Zutrittsverwaltung direkt über das Display.

Scanner Frame
- Der optionale Scanner Frame erweitert das Tab-IND zu einer leistungsstarken Lösung für Logistik, Lagerverwaltung und Asset-Tracking
- Kompaktes, leichtes und ergonomisches Design für komfortables Arbeiten über den gesamten Tag
- Integrierter professioneller Barcode-Scanner für die schnelle und zuverlässige Datenerfassung
- Zusätzliche Robustheit durch Falltest-Zertifizierung aus 1,2 m Höhe
- Vollständig kompatibel mit dem SmartBack-Zubehör für maximale Flexibilität

Tab-IND im Einzelhandel und der Gastronomie
Die Tab-IND-Tablets und Kiosk-Terminals wurden speziell für den Einsatz im Einzelhandel und in der Gastronomie entwickelt und verbinden zuverlässige Leistung mit modernem Design und kontaktlosen Zahlungsverfahren. Sie verbessern das Kundenerlebnis und optimieren gleichzeitig die täglichen Abläufe.
Typische Einsatzbereiche sind:
- Self-Service-Kioske und Digital-Signage-Anwendungen
- Mobile POS-Lösungen und kontaktloses Bezahlen
- Check-in-, Bestell- und Informationssysteme
- Besuchermanagement und Zutrittskontrolle
Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Tablet-Lösungen
Sind Sie auf der Suche nach einer individuellen Tablet-Lösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und hinterlassen Sie uns eine Nachricht.
- Englisch
- Deutsch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | Dateityp PDF | Dateigröße 875 KB | Sprache Englisch | Download |
| Broschüren und ÜbersichtenBroschüre – Serie Tab-IND für den Einsatz in industriellen Umgebungen | Dateityp PDF | Dateigröße 575 KB | Sprache Deutsch
| Download |