Wählen Sie Ihr Land

Global

Verschiedene Varianten der WILSEN.sonic-Ultraschall-Funksensoren
Smart. Wireless. Autonom.

Batteriebetriebene, outdoortaugliche

IoT-Sensorlösung in Industriequalität

mit LoRaWAN®

WILSEN.sonic für intelligente Füllstands- und Abstandsmessung

  • Drahtloser IoT-Sensor in Industriequalität

    Die WILSEN.sonic-Sensoren sind auf die Anforderungen der Industrie zugeschnitten. Sie erfassen und übertragen zuverlässig Füllstände und Abstände in anspruchsvollen Umgebungen, ohne dass aufwendig Stromversorgung oder Steuerung verdrahtet werden müssten.

  • Standardisierte LoRa-Technologie

    Durch die Nutzung des weltweit standardisierten LoRaWAN®-Netzwerks übertragen die WILSEN.sonic-Sensoren ihre Mess- und GPS-Daten energieeffizient über Kilometer.

  • Einfache Installation und Bedienung

    Die WILSEN.sonic-Sensoren lassen sich bequem per Downlink-Kanal-Fernzugriff oder direkt vor Ort mit einer App für mobile Geräte (Android oder iOS) für den jeweiligen Einsatzzweck konfigurieren.

  • Maximale Präzision und Flexibilität

    Dank einer Auflösung von bis zu 1 mm und einer parametrierbaren Schallkeulenbreite lassen sich WILSEN.sonic-Sensoren präzise für jede Anwendung optimieren. Einstellbare Intervalle für die ereignisgesteuerte Überwachung (20 Sek. bis 24 Std.) und regelmäßige Datenübertragung (5 Min. bis 24 Std.) ermöglichen noch individuellere Anpassungen und verlängern die Batterielebensdauer.

Smart Citys und Industrie

Entsorgungsmanagement

WILSEN.sonic innerhalb eines Entsorgungsbehälters

Die WILSEN.sonic-Sensoren ermöglichen ein intelligentes Entsorgungsmanagement, bei dem die Füllstände von Altglas-, Altkleider- und Wertstoffcontainern fernüberwacht werden, sodass die Container erst dann abgeholt werden, wenn sie bis zu einer bestimmten Menge gefüllt sind.

 

WILSEN.sonic innerhalb eines Entsorgungsbehälters

Die Anforderungen an Städte und Gemeinden, ihren Bürgern eine komfortable und möglichst ökologisch ausgerichtete Lebensumgebung zu bieten, steigen. Die WILSEN.sonic-Sensoren ermöglichen ein intelligentes Entsorgungsmanagement, bei dem die Füllstände von Altglas-, Altkleider- und Wertstoffcontainern fernüberwacht werden, sodass die Container erst dann abgeholt werden, wenn sie bis zu einer bestimmten Menge gefüllt sind. Dies führt zu einer effizienteren Routenplanung und damit zu weniger Emissionen, Staus und Lärm im Stadtgebiet.

Gleichzeitig lässt sich dieses Konzept auch erfolgreich auf weitläufige Firmengelände von produzierenden Unternehmen übertragen, wo Recycling-Container in großem Umfang eingesetzt werden. Die Integration von WILSEN.sonic-IoT-Sensoren ermöglicht es, innerbetriebliche Entsorgungsprozesse zu optimieren und damit Zeit und Geld zu sparen.

Lagersilos

WILSEN.sonic in Lagersilo

Die batteriebetriebenen WILSEN.sonic-Sensoren bieten Betrieben der öffentlichen Hand als auch Industrieunternehmen eine effiziente Lösung, um ohne aufwendige Verdrahtung Einblicke in das Innenleben verschiedenster Behältnisse zu gewinnen.

 

WILSEN.sonic in Lagersilo

Ganz gleich, ob Schüttgüter diverser Art oder Flüssigkeiten erfasst werden sollen: Die batteriebetriebenen WILSEN.sonic-Sensoren bieten Betrieben der öffentlichen Hand als auch Industrieunternehmen eine effiziente Lösung, um ohne aufwendige Verdrahtung Einblicke in das Innenleben verschiedenster Behältnisse zu gewinnen.

Je nach Art und Größe des Behälters stehen im Portfolio von Pepperl+Fuchs verschiedene WILSEN.sonic-Varianten mit unterschiedlichen Reichweiten zur Verfügung. Für größere Speicher, wie das hier gezeigte Salzsilo, kommt die WILSEN.sonic-Version mit bis zu 7000 mm Erfassungsbereich zum Einsatz. Dank der hohen Schutzart (IP66/67) sind die Sensoren zudem jederzeit verlässlich gegen den Eintritt der sich in den Behältnissen befindenden Flüssigkeiten oder auch von Staubpartikeln geschützt.

Intermediate Bulk Container (IBC)

Auf IBC-Deckel montierter drahtloser WILSEN-Sensor

Der batteriebetriebene Ultraschall-Funksensor WILSEN.sonic (IBC-Variante) misst den Füllstand millimetergenau und überträgt diesen per LoRaWAN® als Prozentwert. Das Gerät lässt sich schnell, einfach und sicher ohne Kabel in jeden IBC-Deckel mit Standard-2"-Gewinde einschrauben.

 

Kapazitiver Sensor, der an die WILSEN.node-Zentraleinheit im Inneren der IBC-Auffangwanne angeschlossen ist

Der batteriebetriebene Ultraschall-Funksensor WILSEN.sonic (IBC-Variante) misst den Füllstand millimetergenau und überträgt diesen per LoRaWAN® als Prozentwert. Das Gerät lässt sich schnell, einfach und sicher ohne Kabel in jeden IBC-Deckel mit Standard-2"-Gewinde einschrauben. Bei Deckeln mit zwei Einschrauböffnungen bleibt die nicht genutzte für Zuleitungen oder weitere Anbauten frei.

Der Messbereich des Sensors ist voreingestellt, eine Parametrierung ist nicht erforderlich. Bei einem IBC-Wechsel verbleibt der Sensor im Deckel und kann einfach weiterverwendet werden – ein Ummelden im LoRaWAN®-Netz entfällt. So wird nur ein Gerät pro Messstelle benötigt, unabhängig von der Anzahl der eingesetzten IBCs. Auch bei der Entsorgung eines IBCs bleibt der Sensor erhalten.

Wird das WILSEN.sonic-Schwestergerät WILSEN.node zur Anwendung hinzugefügt, entsteht eine ausgeklügelte, umfassende Lösung für die Fernüberwachung von IBCs. Dieser kabellose Funksensorknoten ermöglicht die Erkennung von Leckagen oder Maximalfüllständen in Auffangwannen, die typischerweise unter den IBCs verwendet werden.

Es ermöglicht den kabellosen Anschluss von kapazitiven Sensoren oder Vibrationsgrenzschaltern, die sich beide ideal für diese Erfassungsaufgabe eignen. Beide Arten von Sensoren sind ebenfalls Teil des umfassenden Produktportfolios von Pepperl+Fuchs.

Smart Environment

Regenwasserrückhaltebecken

WILSEN.sonic innerhalb eines Regenwasserrückhaltebeckens

Mithilfe des WILSEN.sonic kann eine Überwachung des Wasserpegels in diesen Speichern noch effizienter realisiert werden: Kabellos an der Decke des Rückhaltebeckens montiert, ist der Sensor dank Schutzart IP66/67 gegen eine Überflutung durch die Wassermassen geschützt.

 

WILSEN.sonic innerhalb eines Regenwasserrückhaltebeckens

Unterirdische Regenwasserrückhaltebecken spielen eine wichtige Rolle im Kampf gegen den globalen Klimawandel. In durch enorme Betonflächen versiegelten urbanen Räumen werden sie eingesetzt, um Starkregenereignisse abzufedern und Überflutungen vorzubeugen. Mithilfe des WILSEN.sonic kann eine Überwachung des Wasserpegels in diesen Speichern noch effizienter realisiert werden: Kabellos an der Decke des Rückhaltebeckens montiert, ist der Sensor dank Schutzart IP66/67 gegen eine Überflutung durch die Wassermassen geschützt. Messwerte werden anschließend zuverlässig aus dem unterirdischen Becken heraus übertragen. Die integrierte langlebige Hochleistungsbatterie kommt jahrelang ohne Wechsel aus und erspart dem Servicepersonal so häufige zeitaufwendige Abstiege in das Becken.

Durch seine hohen Sendereichweite ist der WILSEN.sonic zudem in der Lage, auch von entlegenen oberirdischen Regenwasserrückhaltebecken Füllstände zum nächsten LoRa-Gateway zu übermitteln. Der weite Temperaturbereich von -25 ... 70 °C garantiert selbst bei direkter Sonneneinstrahlung oder hartem Winterwetter einen reibungslosen Betrieb des Sensors.

Smart Farming

Futtersilos

WILSEN.sonic innerhalb von Futtersilo

Der WILSEN.sonic kann ohne externe Stromversorgung einfach im Kopfraum von Futtersilos montiert werden, von wo aus er kontinuierlich Füllstandsdaten via Funk übermittelt.

 

WILSEN.sonic innerhalb von Futtersilo

Zur Füllstandskontrolle von Agrarsilos wird häufig mit einem Gummihammer oder einer Stange die Außenhaut abgeklopft und anhand der akustischen Resonanz auf den Füllstand geschlossen. Dieses Vorgehen bietet naturgemäß nicht die Präzision einer sensorischen Lösung und birgt bei höheren Silos zudem die Gefahr von Unfällen auf Steigleitern. Ein Nachrüsten einer Sensoriklösung erscheint jedoch oftmals als zu kompliziert oder fehleranfällig: Neben der Problematik, die Stromversorgung am Silo sicherzustellen, machen schwierige Umgebungsbedingungen und mögliche Ablagerungen auf dem Sensor den Einsatz vieler berührungslos arbeitender Sensortypen nahezu unmöglich. Bei mechanischen Sensorlösungen wiederum muss mit Verschleiß an beweglichen Teilen gerechnet werden.

Der WILSEN.sonic schafft hier Abhilfe: Über die mitgelieferte Montageplatte kann der Ultraschallsensor, der ohne eine externe Stromversorgung auskommt, einfach im Kopfraum montiert werden, von wo aus er kontinuierlich Füllstandsdaten via Funk übermittelt. Sollte es wider Erwarten zu Staubablagerungen auf dem adhäsionsarmen Wandler des Sensors kommen, gefährden diese durch das störungsarme Wirkprinzip Utraschall üblicherweise nicht die Präzision der Messergebnisse. Dank seines weiten Temperaturbereichs von -25 ... 70 °C und Schutzart IP66/67 widersteht der Sensor Temperaturschwankungen im Silo ebenso wie Reinigungen des Siloinnenraums mit Wasser.

Güllegruben

WILSEN.sonic oberhalb von Güllegrube

Das Risiko überlaufender Güllegruben kann durch die WILSEN.sonic-Sensoren mit geringem Aufwand minimiert werden. Nach Montage eines Sensors an einem Galgen über der Güllegrube überwacht dieser jederzeit die Einhaltung von Grenzwerten.

 

WILSEN.sonic oberhalb von Güllegrube

Zu den vielfältigen Aufgaben in Agrarbetrieben zählt auch die Überwachung und Entleerung von Güllegruben. Dies erfolgt im Regelfall auf Basis von Erfahrungswerten und durch regelmäßige Sichtkontrollen. Hierbei ist nicht gänzlich auszuschließen, dass die Aufgabe kurzzeitig in Vergessenheit gerät, ein Zwischenschieber nicht ordnungsgemäß schließt oder es durch überraschenden Starkregen zu einem unbemerkten Überlaufen der Grube kommt. Die Folge davon sind ungeplante Arbeitsaufwände, Bodenverunreinigungen und schlimmstenfalls sogar rechtliche Konsequenzen aufgrund möglicherweise fahrlässigen Handelns.

Dieses Risiko kann durch die WILSEN.sonic-Sensoren mit geringem Aufwand minimiert werden. Nach Montage eines Sensors an einem Galgen über der Güllegrube überwacht dieser jederzeit die Einhaltung von Grenzwerten. Ist der Grenzwert erreicht, erfolgt frühzeitig eine Benachrichtigung des Landwirts durch die nachgelagerte IoT-Plattform. Durch die robuste Auslegung des Sensors mit einem PTFE-beschichteten Wandler, Schutzart IP66/67 und einen weiten Temperaturbereich von -25 ... 70 °C eignet er sich auch für diese herausfordernde Außenanwendung.

Aus der Praxis …

Mehr Transparenz, optimierte Fahrtrouten, zuverlässige Pegelüberwachung und fortschrittliche Datenmodelle – der smarte Ultraschallsensor WILSEN.sonic erschließt neue Mehrwerte in Entsorgungsmanagement, Abwasserwirtschaft und Katastrophenschutz. Erhalten Sie hier Einblicke in eine Reihe erfolgreich umgesetzter Kundenprojekte.

Test

Test

Geräteübersicht

Auszug technische DatenWS-UCC2500-F406-B41-01-02WS-UCC4000-F406-B41-01-02WS-UC7000-F406-B41-01-02WS-UCC2500-F406-B41-01-02-YWS-UCC4000-F406-B41-01-02-YWS-UC7000-F406-B41-01-02-Y
VersionWILSEN.sonic.levelWILSEN.sonic.levelWILSEN.sonic.levelWILSEN.sonic.distanceWILSEN.sonic.distanceWILSEN.sonic.distance
FunktionsprinzipUltraschall-Reflexionstaster
Erfassungsbereich150 ... 2.500 mm250 ... 4.000 mm500 ... 7.000 mm150 ... 2.500 mm250 ... 4.000 mm500 ... 7.000 mm
Spannungsversorgung
Austauschbare Hochleistungs-
Lithiumbatterie
Lebensdauer bis zu 10 Jahre
3.6 V, 13,000 mAh
SchnittstelleLoRaWAN®
FrequenzbandEU868
SchutzartIP66/67
Temperaturbereich-25 °C ... +70 °C
Technisches DatenblattLinkLinkLinkLinkLinkLink

Wissen Funktionsweise

LoRaWAN®: Zahlreiche Vorteile für Ihre IoT-Anwendungen
Topologie eines LoRa-Netzwerks mit WILSEN-Sensoren

Um Messwerte aus den WILSEN-IoT-Sensoren in eine cloudbasierte IoT-Plattform zu transferieren und sie dort auszuwerten, wird ein sogenanntes LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) benötigt. Diese einfach skalierbaren IoT-Netzwerke zeichnen sich durch ihre Kombination aus niedrigem Energiebedarf bei gleichzeitig hoher Reichweite und sicherer Kommunikation aus.

Üblicherweise besteht eine solche LoRaWAN®-Architektur, neben den IoT-Sensoren oder anderen Endgeräten, aus reichweitenstarken Gateways, die in einer Sterntopologie angeordnet sind. Diese Gateways übersetzen die Daten der WILSEN-Sensoren in ein ethernetfähiges Protokoll und übertragen die konvertierten Informationen an einen LoRa-Netzwerkserver. Der Netzwerkserver entschlüsselt die Sensordaten und leitet sie an einen Applikationsserver zur initialen Verarbeitung weiter, ehe die Daten schließlich in einer IoT-Plattform ausgewertet werden können.

Gleichzeitig ist über den LoRa-Netzwerkserver und die Gateways auch die Kommunikation in die Gegenrichtung möglich: So können nicht nur Sensordaten empfangen werden, sondern über den sogenannten „Downlink Channel“ auch Parametriereinstellungen in den WILSEN-Sensoren bequem via Fernzugriff vorgenommen werden. Pepperl+Fuchs stellt hierfür eigens einen kostenfreien Web-Service zur Verfügung.

Alternativ erfolgt die Parametrierung der Sensoren mithilfe einer Mobilgeräte-App direkt vor Ort.

Mitgliederlogo der LoRa Alliance

Als Mitglied der LoRa Alliance® engagiert sich Pepperl+Fuchs für die Interoperabilität der Produkte und den weltweiten Einsatz dieser Technologie.

Die LoRa-Technologie bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, durch die sie sich besonders gut für den Einsatz mit IoT-Sensoren wie dem WILSEN eignet:

  • Verbindung von bis zu 15 km entfernten Geräten und Durchdringung von Gebäudewänden
  • Globale Verfügbarkeit und Herstellerunabhängigkeit für schnelle Realisierung von IoT-Anwendungen
  • Minimale Aufnahme von Sendeenergie, sodass ein Sensor Jahre ohne Batteriewechsel auskommt
  • Datenübertragung via Funk erspart Verkabelung der Sensoren
  • Hohe Sicherheit und Integrität dank Authentifizierung und End-to-End-Verschlüsselung
  • Niedrige Betriebskosten durch Nutzung im lizenzfreien Frequenzband

Durch diese Eigenschaften erlaubt LoRa den Aufbau sehr großer Funknetze für die Umsetzung von Applikationen für Städte und Gemeinden. Gleichzeitig können effektiv kostengünstige private Netzwerke auf Firmengeländen eingerichtet werden.

Darstellung der verschiedenen Partner von Pepperl+Fuchs

Unsere Partner

Wir sind optimal vernetzt und können dementsprechend auf einen breiten Pool an Partnern aus dem LoRa- und IoT-Bereich zurückgreifen. Profitieren Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte von der gebündelten Expertise von Pepperl+Fuchs und diesen renommierten Partnern.

Experten von Pepperl+Fuchs mit einem WILSEN-Sensor am Einsatzort

Services für Ihren Erfolg

Die Ultraschallsensoren von Pepperl+Fuchs entstehen im firmeneigenen Technologiezentrum mit zugehöriger Wandlerentwicklung und -fertigung. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet unser Expertenteam kontinuierlich und zukunftsorientiert an der Weiterentwicklung der Ultraschalltechnologie – für die Lösungen von morgen. So erhalten unsere Kunden stets die leistungsfähigsten Produkte am Markt.

Support und Tools

Wir bieten nicht nur technische Exzellenz, sondern auch erstklassigen Service und Support: Unsere globale Präsenz, unser tiefes Verständnis für unterschiedliche Branchen und unsere Kundenorientierung zeichnen uns aus. Das gilt natürlich auch für unser Portfolio an WILSEN-Sensoren: In diesem Abschnitt finden Sie eine Auswahl an Tools, die Ihnen helfen, stets das Beste aus Ihren Sensoren herauszuholen und die Betriebskosten so niedrig wie möglich zu halten.

WILSEN-App zeigt Geräteliste auf Smartphone

WILSEN App (iOS und Android)

Über die WILSEN-App für iOS und Android konfigurieren Sie Ihre Pepperl+Fuchs IoT-Sensoren via Bluetooth passgenau für Ihre Anwendung. Sie können u.a. Sensoreinstellungen ändern, Prozesswerte prüfen, die Übertragungsparameter einstellen und Diagnoseinformationen auf Ihrem mobilen Gerät einsehen.

WILSEN-Downlink-Einstellungen auf Laptop

Downlink-Webservice

Sind die Geräte einmal in ein LoRaWAN®-Netzwerk integriert, können bequem via Fernzugriff Parametereinstellungen im Sensor abgefragt oder geändert werden. Mit wenigen Klicks können Downlink Payloads als Hex-Codes erstellt und direkt via Network API Key in die Sende-Warteschlangen der IoT-Plattformen TTN (The Things Network) und ChirpStack (v3 und v4) übermittelt werden Sollte eine andere IoT-Plattform als TTN oder ChirpStack zum Einsatz kommen oder kein Network API Key zur Verfügung stehen, ist es möglich, den Hex-Code einfach per Copy and Paste in vergleichbare Applikationen zu übernehmen und dort via Downlink zu versenden.

Kontaktieren Sie uns