Wählen Sie Ihr Land

Global

3-D-Vision-Sensoren

3-D-Vision-Sensoren

Ob zur Warenkontrolle in der Fördertechnik oder für Pick-and-Place-Aufgaben in der Robotik – die 3-D-Vision-Sensoren von Pepperl+Fuchs eignen sich für verschiedenste Anwendungen, die eine detailgetreue 3-D-Erfassung erfordern.

Dank Stereo-Vision-Technologie ermöglichen die 3-D-Vision-Sensoren eine präzise Tiefenerfassung. Zwei versetzt angeordnete Kameras erfassen die Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Auf dieser Grundlage entsteht ein vollständiges 3-D-Abbild, das präzise Informationen zu Form, Lage und Orientierung liefert. Die Stereo-Vision-Technologie gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit bei statischen wie auch bei dynamischen Anwendungen, selbst bei komplexen Geometrien. Strukturiertes Licht sorgt dabei für verlässliche Messergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit, unabhängig von Farbe, Oberfläche oder Material des Objekts.

Logos von GenICam und ROS

SmartRunner Explorer 3-D: Maximale Flexibilität in der Anwendung

Mit seiner hohen Chipauflösung erzeugt der SmartRunner Explorer 3-D hochpräzise 3-D-Punktewolken. Die Ausgabe von Rohdaten eröffnet maximale Flexibilität für individuelle Anwendungen. Schnittstellen wie GenICam und ROS ermöglichen den universellen Zugriff auf Daten und Parameter sowie eine große Vielfalt an Programmierbausteinen. Die Kalibrierung ab Werk und die standardisierte Datenstruktur vereinfachen die Integration in die Anwendung zusätzlich. Der robuste 3-D-Vision-Sensor mit Schutzart IP65/IP67 liefert aufgrund des temperaturregulierenden Aluminiumgehäuses selbst in anspruchsvolleren Einsatzbereichen zuverlässige Messergebnisse.

SmartRunner Measurer 3-D: Direkte Datenausgabe dank integrierter Auswertung

Der SmartRunner Measurer 3-D berechnet alle relevanten Messwerte direkt im Gerät – ohne externe Bildverarbeitung oder zusätzlichen Industrie-PC. Ein integrierter Algorithmus verarbeitet die Bilddaten und liefert präzise Ergebnisse zu Volumen, Abmessungen, Rotation und Position. Ob auf der Förderstrecke, am Palettierer oder in der Kommissionierung: Der SmartRunner Measurer 3-D liefert verlässliche Daten für unterschiedlichste Aufgaben. Dabei eignet er sich sowohl für statische als auch für dynamische Anwendungen bis 2,5 m/s. Das macht den 3-D-Vision-Sensor zur idealen Lösung für moderne Logistik- und Automationsprozesse.

Produktportfolio

Der SmartRunner Explorer 3-D erzeugt eine 3-D-Punktewolke

SmartRunner Explorer 3-D

Der SmartRunner Explorer 3-D liefert hochpräzise 3-D-Punktewolken, mit denen sich individuelle Anwendungen flexibel umsetzen lassen.

Der SmartRunner Measurer 3-D liefert Messwerte in einer Anwendung am Rollenförderer

SmartRunner Measurer 3-D

Der SmartRunner Measurer 3-D verfügt über eine integrierte Bildauswertung und liefert präzise Messwerte für Volumen, Abmessungen, Rotation und Position.

Sprache
  • Englisch
  • Deutsch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht – SmartRunner Explorer 3-DDateityp
PDF
Dateigröße
613 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformationen – SmartRunner Measurer 3-D

Dateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Anwendungsberichte
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Vollzähligkeit und Ausrichtung der Zellen für Batteriemodule prüfenDateityp
PDF
Dateigröße
217 KB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download