Multi Pixel Technology (MPT)
Einfach und sehr genau für Anwendungen im Nahbereich
Messende optoelektronische Sensoren sorgen für eine herausragende Objekterfassung und bringen Ihnen den entscheidenden Vorsprung im Markt.
Was ist MPT?
Die Multipixel-Technologie (Multi Pixel Technology) kombiniert das bewährte Triangulationsprinzip mit der Messfunktionalität von klassischen Distanzsensoren. So machen die MPT-Sensoren macht so modernste Hochleistungstechnologie für den breiten Anwenderkreis einsetzbar.
Die leistungsstarken Sensoren meistern mühelos komplexe Objekterfassungsaufgaben im Nahbereich. Selbst bei stark wechselnden Umgebungsbedingungen liefern die intelligenten Sensoren höchst zuverlässige und zugleich störsichere Resultate – die ideale Lösung zur präzisen Objekterfassung auf kurze Distanzen.

Das Funktionsprinzip der Multipixel Technology (MPT)
Die optische Distanzmessung basiert auf dem Triangulationsprinzip. Bei dieser geometrischen Methode wird durch genaue Winkelmessung innerhalb von Dreiecken die Entfernung zum Objekt gemessen.
Das PowerBeam sendet einen Lichtstrahl auf das Objekt und wird von diesem reflektiert. Der reflektierte Laserstahl wird von einem lichtempfindlichen Empfangselement im Sensor, dem Multi-Pixel-Array, wieder erfasst.
Je nach Entfernung des Sensors zum Objekt trifft das reflektierte Licht auf unterschiedliche Positionen auf dem Multi-Pixel-Array: Ist das Objekt nah, ergibt sich eine große Winkeländerung. Ist es weiter entfernt, entsteht eine kleinere Winkeländerung.
Über die Winkelbeziehung und die Ermittlung der Lichtfleckposition auf dem Empfangselement wird dann die genaue Distanz des Objekts zum Sensor bestimmt. Dies geschieht mithilfe eines eingebauten Mikroprozessors und entsprechender Software-Algorithmen.
Ihre Vorteile durch MPT-SensorenMPT steht für außergewöhnliche Flexibilität und Erkennungssicherheit
Erfolg ist messbar – durch die Kombination aus Triangulationsprinzip und Messfunktionalität wird höchste Präzision und Sicherheit bei der Objekterkennung gewährleistet, selbst bei besonders anspruchsvollen Erfassungsaufgaben. Störende Objekte sind durch anpassbare Betriebsarten im Vorder- oder Hintergrund sicher ausblendbar. Keine andere Technologie bietet mehr Zuverlässigkeit für Applikationen auf kurze Distanzen.
Störfestigkeit
- Präzise Objekterkennung durch die intelligente Auswertung der Abstandsinformationen
- Hohe Fremdlichtfestigkeit
- Keine gegenseitige Beeinflussung
- Sicheres Ausblenden von Objekten im entfernten Hintergrund
- Keine Probleme mit großen Schwarz-Weiß-Differenzen bis zur Endtastweite
Zuverlässigkeit
- Zuverlässige Erkennung auch unter wechselnden Bedingungen
- Hohe Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen
- Keine Beeinflussung durch spiegelnde oder dunkle Objektoberflächen
- Sicherer Betrieb auch bei Tiefkühlanwendungen bis -30°C
Flexibilität
- Optimale Anpassung an die Applikation durch IO-Link-Schnittstellen
- Verschiedenste Betriebsarten in einem Sensor