Anschlussarten
Kapazitive Sensoren können auf verschiedene Arten elektrisch in Anlagen integriert werden. Standardmäßig sind die verschiedenen Varianten von Sensoren mit Festkabel mit oder ohne Stecker oder mit Gerätestecker in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Anschlussraum
Sensoren dieses Typs verfügen über einen vorgesehenen Bereich im Sensorgehäuse, um dort den Sensor mit der Anlage elektrisch zusammenzuschalten. Der Anschlussraum ermöglicht Anwendern die freie Auswahl des Anschlusskabels. Dies ist besonders bei Anwendungen von Vorteil, bei denen es z. B. um UV- oder um Beständigkeit gegen chemische Stoffe geht. Zudem sind Anwender nicht an feste Kabellängen gebunden und der Anschlussraum bietet eine erhöhte Manipulationssicherheit gegenüber Varianten mit Steckverbindern.
Kapazitive Sensoren mit Anschlussraum von Pepperl+Fuchs können die Typenbezeichnung „KK” an zweiter Stelle des Typenschlüssels enthalten.
Festkabel mit oder ohne Steckverbinder
Sensoren dieses Typs verfügen über ein Festkabel, das konfektioniert werden kann oder ein Festkabel mit einem typischen Steckverbinder für Industrieautomation. Sensoren mit Festkabel sind preiswerte Varianten, da sie keine zusätzliche Kabeldose benötigen und minimieren die Anzahl der Verbindungsstellen. Außerdem ist ein Anschluss an Sondersteckverbindern je nach Applikationsanforderung möglich (z. B. Automobilindustrie).
Kapazitive Sensoren ohne Steckverbinder haben keine besondere Typenbezeichnung am Ende des Typenschlüssels.
Sensoren mit Festkabel und Steckverbinder enthalten die Angabe zu Kabellänge mit Steckerbezeichnung am Ende des Typenschlüssels, z.B.: CBN10-F46-E2-0,1M-V1, CBN10-F64-E2-0,3M-V1 usw.
Elektrische Ausführungen und typische Schaltbeispiele
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen kapazitiven Sensoren in Bezug auf die elektrische Ausführung, den Sensortyp und Schaltbeispiele sowie typischen Daten.
| Basisreihe 10 V … 30 V, 100 mA Standardreihe 10 V … 60 V, 200 mA | |
|---|---|
| Sensortyp |
|
| Schaltbild gemäß EN 60947-5-2 | Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC) Beispiel: Schließerkontakt E/E0 |
| Prinzipschaltung | |
| Typische Daten |
|
| Sensortyp |
|
| Schaltbild gemäß EN 60947-5-2 | Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO) Beispiel: Öffnerkontakt und Schließerkontakt A2 |
| Typische Daten |
|
| Wechselspannung, 20 V ... 250 V | |
|---|---|
| Sensortyp | WS, WÖ, W, W4 |
| Schaltbild gemäß EN 60947-5-2 | Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO) Beispiel: Öffnerkontakt WÖ/UÖ |
| Typische Daten |
|
| Gleichspannung, 8 V DC | |
|---|---|
| Sensortyp |
|
| Schaltbild gemäß EN 60947-5-2 | Öffnerkontakt (NC) oder Schließerkontakt (NO) Beispiel: Öffnerkontakt N/N0 oder SN |
| Typische Daten |
|
Sensortypen: Aderfarben und Steckerbelegung nach EN 60947-5-2
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu Steckerbelegung und Aderfarben der kapazitiven Sensoren.
Die Nummernangaben zur Pinbelegung entsprechen den Nummerierungen der Pins an den Gerätesteckern. Ausgenommen hiervon sind Näherungsschalter für AC und mit dreipoligen 8-mm-Steckern.
Schalter, die nicht schutzisoliert sind, benötigen für Spannungen über 50 V AC und 120 V DC einen Schutzleiteranschluss.
| 3 Anschlüsse DC – Polarität beachten | ||
|---|---|---|
| Funktion | Schließerkontakt | |
| Anschluss / Aderfarben | + | - | Ausgang Braun(BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) | |
| Pinbelegung | 1 | 3 | 4 | |
| Gerätestecker V1 | ||
| Funktion | Öffnerkontakt | |
|---|---|---|
| Anschluss / Aderfarben | + | - | Ausgang Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) | |
| Pinbelegung | 1 | 3 | 2 | |
| Gerätestecker V1 | ||
| Gerätestecker V3 | ||
| 4 Anschlüsse DC – Polarität beachten | ||
|---|---|---|
| Funktion | Wechsler (Öffnen/Schließen) | |
| Anschluss / Aderfarben | + | - | Schließerkontakt-Ausgang | Öffnerkontakt-Ausgang Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK) | Weiß (WH) | |
| Pinbelegung | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Gerätestecker V1 | ||
| 2 Anschlüsse DC und NAMUR – Polarität beachten | ||
|---|---|---|
| Funktion | Schließerkontakt und Öffnerkontakt | |
| Anschluss / Aderfarben | Kanal 1+ | Kanal 1- | Kanal 2+ | Kanal 2- | Ventil + | Ventil - Braun (BN) | Blau (BU) | Weiß (WH) | Schwarz (BK) | Rot (RD) | Gelb (YE) | |
| Pinbelegung | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Gerätestecker V1 | ||