Fehlerbehebung/FAQ
Beim Einsatz von Magnetfeldsensoren ergeben sich häufig wiederkehrende Fragestellungen, die im Folgenden behandelt werden.
Wieso sollte ich überhaupt einen Magnetfeldsensor verwenden? Reicht ein (End-)schalter denn für meine Anwendung nicht?
Magnetfeldsensoren bieten sehr viele Vorteile gegenüber den klassischen mechanischen Schaltern. Insbesondere …
| Vergleich | Magnetfeldsensor | Mechanischer (End-)schalter |
|---|---|---|
| Betätigung: | ||
| Schnelle Signalverarbeitung | Die elektrischen Ausgangssignale können direkt in elektronischen Schaltungen weiterverarbeitet werden. | Ausgabe eines mechanischen Signals, das dann, je nach Erfordernis, elektrisch, hydraulisch, pneumatisch oder mechanisch weitergeleitet wird. |
| Berührungsloses Detektieren | Betätigung ohne Berührung der Objekte, die gemessen werden. | Betätigung nur mit mechanischer Berührung möglich: ggf. werden zu messende Objekte dadurch manipuliert oder behindert. |
| Schnelle Detektion | Schnelle Detektion und damit kurze Ansprech- und Schaltzeiten, also hohe Schaltfrequenzen möglich. | Der mechanische Ablauf benötigt Zeit und setzt der maximalen Schaltfrequenz enge Grenzen. |
| Wartungsfreies Arbeiten (außer Reedkontakte) | Es gibt keine bewegten Kontakte, die verschmutzen oder verschleißen können. | Mechanische Kontakte können über die Zeit verschmutzen und verschleißen. Die Übergangswiderstände der Kontakte können sich damit unvorhersehbar ändern. |
| zuverlässige Signalerzeugung | Der elektronische Ausgang schließt ein Kontaktprellen aus. | Bei der Signalausgabe kann ein Kontakt prellen. Dadurch kann ein mechanischer Kontakt ggf. pro Schalt-Ereignis mehrere Schaltimpulse liefern. |
| Geringer Energieaufwand | Auch sehr kleine Schaltströme sind möglich. | Wegen des Kontaktwiderstands und der Gefahr einer Oxidation der Kontaktfläche ist ein bestimmter Mindeststrom notwendig. |
| Einrichtung: | ||
| Einfaches Integrieren in eine Anwendung | Keine Berechnung der Anfahrkurve nötig. | Berechnung von Anfahrwinkel und Anfahrweg erforderlich. Je nach Betätigungsrichtung sind unterschiedliche mechanische Ausführungen des Schalthebels erforderlich. |
| Lebensdauer: | ||
| Verschleißfreier Einsatz (außer Reed-Schalter) | Durch die Verschleißfreiheit bleiben die Schaltpunkte über die Zeit stabil. Das heißt, die Anzahl der Schaltspiele beeinflusst die Lebensdauer des Sensors nicht. | Mechanisch bewegte Teile des Schalters unterliegen dem Verschleiß und führen zu Abweichungen beim Schalten. Damit begrenzt die Schalthäufigkeit die Lebensdauer des Schalters. |
| Einsatzmöglichkeiten: | ||
| Anwendungen mit wenig Platz | Sehr kleine Gehäusebauformen sind realisierbar. | konstruktionsbedingt gibt es Grenzen, was die Umsetzung von kleinen Bauformen angeht. |
| Standardbauformen, Sonderbauformen bei Bedarf | Eine Gehäusebauform ist verfügbar zum Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen, die unterschiedliche Bewegungen erfordern. Zahlreiche Sensorbauformen sind verfügbar. | Unterschiedliche Anwendungsfälle erfordern völlig andere Bauformen oder verschiedene Abtastelemente (Rollen, Stößel, Hebel usw.). |
Der Bedämpfungsmagnet wird nicht erkannt, was mache ich falsch?
Überprüfen Sie alle Einstellungen, Eigenschaften und Abstände, die den Sensor und das Bedämpfungselement betreffen. Insbesondere ...
Sensoreigenschaften
- Schaltabstand: Der Schaltabstand ist den technischen Daten des Produkts und der Produktbezeichnung zu entnehmen
- Schaltelementfunktion: Nachprüfen, ob die angegebene Schaltelementfunktion beachtet wird: NPN oder PNP? Öffnerkontakt oder Schließerkontakt?
- Elektrische Spannung (sofern zutreffend): Die Versorgungsspannung muss im spezifizierten Bereich liegen, vgl. technische Daten.
Target
- Trägermaterial des Bedämpfungsmagneten: Magnetisch leitendes Trägermaterial kann Einfluss auf den Schaltabstand des Sensors haben.
- Größe: Bezieht sich der Schaltabstand auf den richtigen Bedämpfungsmagneten?
- Beziehung von Sensor zu Bedämpfungsmagnet: Bewegt sich der Bedämpfungsmagnet am Sensor vorbei und mit welcher Geschwindigkeit? → Ansprechkurve beachten: Die Schaltfrequenz darf nicht überschritten werden. Ist der Magnet zum Sensor hin ausgerichtet oder quer zur Sensorachse?
Wieso schaltet der Sensor zu früh?
Überprüfen Sie den Sensor und die Umgebungsbedingungen auf mögliche Störeinflüsse. Besonders ...
- Schaltelementfunktion: Nachprüfen, ob die angegebene Schaltelementfunktion beachtet wird: NPN oder PNP? Öffnerkontakt oder Schließerkontakt?
- Einbaubedingungen: Sind Sensor und Magnet bündig oder nichtbündig entsprechend den Angaben in den technischen Daten eingebaut? Wurden die angegebenen Einbaubedingungen richtig umgesetzt?
- Störung durch andere Materialien in der Nähe der aktiven Fläche: Prüfen, ob sich ein anderes magnetisches Material in der Nähe befindet.
Ist der gewählte Sensor chemisch resistent gegen ein bestimmtes Reinigungs- oder Kühlmittel bzw. einen bestimmten Schmierstoff?
Leider können wir diese Frage nicht endgültig beantworten.
Der Grund dafür ist, dass die Zusammensetzung von Reinigungs- oder Kühlmitteln bzw. Schmierstoffen, also die Rezeptur, nur dem jeweiligen Hersteller bekannt ist. Schmieröle enthalten z. B. in der Regel Additive, welche schon in kleinen Mengen zur Veränderung des chemischen Verhaltens des Schmieröls führen. Auch wenn der in den technischen Daten angegebene Gehäusewerkstoff des Sensors verspricht, ölresistent zu sein, so können die zugesetzten Additive den Schmierstoff insgesamt aggressiv machen.
Es ist daher unabdingbar, eigene Prüfungen durchzuführen, um die chemische Verträglichkeit zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller eines Reinigungs- oder Kühlmittels oder eines Schmierstoffs seine Rezeptur ohne Mitteilung ändern kann. Dies kann dazu führen, dass eine Materialkombination, die über längere Zeit funktionierte, plötzlich nicht mehr funktioniert.
Müssen bestehende, nach EU-Richtlinie 94/9/EU ausgestellte EG-Baumusterprüfbescheinigungen durch neue EU-Baumusterprüfbescheinigungen ersetzt werden, die dann die EU-Richtlinie 2014/34/EU nennen?
Hierzu gibt die neue EU-Richtlinie 2014/34/EU unter Artikel 41, Absatz 2 klare Auskunft und sagt, dass EG-Baumusterprüfbescheinigungen, die unter der EU-Richtlinie 94/9/EU erstellt wurden, weiterhin gültig bleiben.
Zitat 2014/34/EU
Artikel 41 Übergangsbestimmungen
(1) Die Mitgliedsstaaten dürfen nicht verhindern, dass auf dem Markt Produkte bereitgestellt bzw. in Betrieb genommen werden, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 94/9/EG fallen und die die Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllen und am oder vor dem 20. April 2016 in Verkehr gebracht wurden.
(2) Gemäß der Verordnung 94/9/EG ausgestellte Bescheinigungen bleiben im Rahmen der vorliegenden Richtlinie gültig.
Woran erkenne ich, welchen Anschlusstyp der Sensor hat?
Die verschiedenen Anschlusstypen lassen sich schnell anhand des Typenschlüssels ablesen.
| Anschlusstyp | Sensoridentifikation (vgl. Typenschlüssel) |
|---|---|
| Festkabel | Sensor ohne Anschlusskennung am Ende der Bestellbezeichnung. |
| Steckverbinder | Eine der folgenden Anschlusskennungen am Ende der Bestellbezeichnung: "V1", "V3" |