Wählen Sie Ihr Land

Global

Anschlussarten

Illustration verschiedener Anschlüsse für  Magnetfeldsensoren

Magnetfeldsensoren können auf verschiedene Arten elektrisch in Anlagen integriert werden. Standardmäßig sind die verschiedenen Varianten von Sensoren mit Festkabel mit Stecker oder mit Gerätestecker in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Festkabel mit Steckverbinder

Sensoren dieses Typs verfügen über ein Festkabel, das konfektioniert werden kann. Sensoren mit Festkabel stellen preiswerte Varianten dar, da sie keine zusätzliche Kabeldose benötigen und die Anzahl der Verbindungsstellen minimieren.

Magnetfeldsensoren dieses Typs haben keine besondere Markierung im Typenschlüssel.

Elektrische Ausführungen und typische Schaltbeispiele

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen Magnetfeldsensoren in Bezug auf die elektrische Ausführung, den Sensortyp und Schaltbeispiele sowie typischen Daten.

Gleichspannung 10 V … 60 V
Sensortyp
  • 2-Draht
  • Z/Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Standardtyp
  • verpolgeschützt
  • kurzschlussfest
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC)
Schaltbild eines Gleichspannungssensors (10V ... 60V)
Beispiel: Schließerkontakt Z/Z0
Typische Daten
  • Basisreihe 5 V/4 mA ... 100 mA
  • Standardreihe 4 V/2 mA ... 200 mA
  • Reststrom 0,7 mA/0,5 mA

Hinweis: Diese Tabelle bezieht sich auf Sensoren mit elektronischen Endstufen. Reed-Schalter sind mechanische Kontakte mit magnetischer Betätigung. Sie haben nur zwei Anschlüsse und sind hier bewusst nicht aufgeführt.

Basisreihe 10 V … 30 V, 100 mA
Standardreihe 10 V … 60 V, 200 mA
Sensortyp
  • 3-Draht
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • kurzschlussfest
  • verpolgeschützt
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Schließerkontakt (NO) oder Öffnerkontakt (NC)
Schaltbild eines Gleichspannungssensors (10V ... 60 V)
Beispiel: Schließerkontakt E/E0
PrinzipschaltungGrundlegendes NPN-Schaltbild für Sensoren der Standard- und Basis-Serie
Grundlegendes PNP-Schaltbild für Sensoren der Standard- und Basis-Serie
Typische Daten
  • Spannungsfall 2,5 V
  • Reststrom 0,3 mA (in der Regel nur wenige µA)
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA
Sensortyp
  • 4-Draht
  • A, A2
  • kurzschlussfest
  • verpolgeschützt
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Öffnerkontakt (NC) und Schließerkontakt (NO)
Schaltbild für Sensoren der 4-Leiter-Basisi- und Standard-Serie
Beispiel: Öffnerkontakt und Schließerkontakt A2
Typische Daten
  • Spannungsfall 2,5 V
  • Reststrom 0,3 mA (in der Regel nur wenige µA)
  • Betriebsstrom 0 mA ... 200 mA
  • Leerlaufstrom 20 mA

Gleichspannung, 8 V DC
Sensortyp
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Schaltbild gemäß EN 60947-5-2Öffnerkontakt (NC) oder Schließerkontakt (NO)
Schaltbild für Gleichspannungssensor
Beispiel: Öffnerkontakt N/N0 oder SN
Typische Daten
  • Bemessungsspannung 8 V
  • Ausgangsstrom:
    < 1 mA betätigt
    > 3 mA unbetätigt

Sensortypen: Aderfarben und Pinbelegung nach EN 60947-5-2

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu Pinbelegung und Aderfarben der Magnetfeldsensoren.

Die Nummernangaben zur Pinbelegung entsprechen den Nummerierungen der Pins an den Gerätesteckern. Ausgenommen hiervon sind Näherungsschalter für AC und mit dreipoligen 8-mm-Steckern.

Schalter, die nicht schutzisoliert sind, benötigen für Spannungen über 50 V AC und 120 V DC einen Schutzleiteranschluss.

3 Anschlüsse DC — Polarität beachten
FunktionSchließerkontakt
Anschluss/Aderfarben+ | - | Ausgang
Braun (BN) | Blau (BU) | Schwarz (BK)
Pinbelegung1 | 3 | 4
Gerätestecker V1Pinbelegung des V1-Steckers für einen polaritätsempfindlichen Sensor mit drei Gleichstromanschlüssen (NPN)Pinbelegung des V1-Steckers für einen polaritätsempfindlichen Sensor mit drei Gleichstromanschlüssen (PNP)
Gerätestecker V3Pinbelegung des V3-Steckers für einen polaritätsempfindlichen Sensor mit drei Gleichstromanschlüssen (NPN)Pinbelegung des V3-Steckers für einen polaritätsempfindlichen Sensor mit drei Gleichstromanschlüssen (PNP)