Wählen Sie Ihr Land
Umgebungsbedingungen
Damit Sensoren die Anforderungen erfüllen können, die an sie gestellt werden, sind Besonderheiten bei den Umgebungsbedingungen zu bedenken.
Umgebungstemperatur
Die zulässige Umgebungstemperatur bezeichnet den Temperaturbereich, in dem ein Magnetfeldsensor ordnungsgemäß funktioniert. Für die Standardsensoren von Pepperl+Fuchs gilt:
- Umgebungstemperatur: -25 °C ... +75 °C
Schutzarten
Magnetfeldsensoren sind je nach Anspruch entsprechend IP65, IP67 oder IP68 (EN 60529) geschützt. Zudem sind auch Ausführungen in Schutzart IP69K für den Einsatz in besonders rauen Industrieumgebungen erhältlich.
Produkte mit der Schutzart IPX8 von Pepperl+Fuchs erfüllen folgende Bedingungen:
- 1-m-Wassersäule über dem Prüfling
- 24-h-Betrieb unter Wasser mit zyklischer Be- und Entdämpfung unter Nennlast
- Zykluszeit 2 h
- Wassertemperatur = Raumtemperatur +5 °C