Dynamische Neigungssensoren / Inertialmesssysteme (IMU)

Für dynamische Anwendungen sind dynamische Neigungssensoren die ideale Lösung. Das Inertialmesssystem IMU F99 von Pepperl+Fuchs vereint Winkelmessung, Beschleunigungssensor und Gyroskop in einem Gerät. Durch den intelligenten Sensorfusionsalgorithmus werden die Daten aus der Messung der Beschleunigung und der Drehrate so verknüpft, dass das System in der Lage ist, externe Beschleunigungen zu kompensieren. Die IMU F99 ist daher die ideale Lösung für die Neigungs- und Beschleunigungsüberwachung in dynamischen Applikationen, wie zum Beispiel der Überwachung der Lenkeinschlagsbegrenzung bei Radladern. Dabei lässt sich die Art der Beschleunigungskompensation konfigurieren und durch die Auswahl eines Kompensationsbereichs optimal an die individuelle Bewegungsform der Applikation anpassen. Das verbessert die Winkelstabilität auch bei linearen Beschleunigungsfahrten oder kurzzeitigen Schockeinwirkungen durch Schlaglöcher, sodass die IMU F99 stets zuverlässig präzise Winkelwerte liefert.
Wo wird die IMU F99 eingesetzt?Anwendungsbeispiele
Ob für die Lenkeinschlagsbegrenzung an Radladern oder die Steuerung von AGVs – das Inertialmesssystem F99 ist die ideale Lösung für die Neigungs- und Beschleunigungsüberwachung in dynamischen Anwendungen. Wir haben in diesem Blogbeitrag sechs Applikationsbeispiele für die Inertialmesseinheit zusammengestellt. Welche Anwendung haben Sie für die IMU F99?

Highlights
- Präzise Neigungsüberwachung in dynamischen Applikationen durch Kompensierung externer Beschleunigung
- Wählbare Winkeldefinitionen und parametrierbare Art der Beschleunigungskompensation für die optimale Anpassung an die Anwendung
- 360° Neigungs-, Beschleunigungs- und Drehratenmessung in je 3 Achsen
- Durchdachtes Montagekonzept bestehend aus Metallhaltewinkel und Sensormodul
- Robustes, outdoortaugliches Gehäuse
- Schutzart IP68/69
- E1-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr
- Englisch
- Portugiesisch
- Deutsch
- Japanisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Neigungs- und Beschleunigungssensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 31 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformationen – Trägheitsmesseinheit F99 | Dateityp PDF | Dateigröße 2 MB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Lenkeinschlagbegrenzung in Schräglage | Dateityp PDF | Dateigröße 333 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Exakte Gewichtserfassung ohne Zeitverlust | Dateityp PDF | Dateigröße 332 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Baggerschaufel in drei Achsen präzise positionieren | Dateityp PDF | Dateigröße 278 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Optimaler Abstand zwischen Boden und Spritzdüse | Dateityp PDF | Dateigröße 372 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Ein Sensor für mehrere Aufgaben in der Windkraftanlage | Dateityp PDF | Dateigröße 184 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Kurvenwinkel, Neigung und Beschleunigung für AGV-Steuerung | Dateityp PDF | Dateigröße 366 KB | Sprache Deutsch
| Download |
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Korrekte Ausrichtung des Container-Spreaders am Hafenkran | Dateityp PDF | Dateigröße 330 KB | Sprache Deutsch
| Download |
Weitere Literatur | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Weitere LiteraturAnwendungsleitfaden | Dateityp PDF | Dateigröße 323 KB | Sprache Deutsch
| Download |