Passivverteiler

In komplexen Fertigungsanlagen ist die schnelle und effiziente Verdrahtung von Sensoren und Aktoren gefordert. Speziell auf die Bedürfnisse der industriellen Automation abgestimmte Passivverteiler von Pepperl+Fuchs bieten hierfür eine ausgezeichnete Lösung. Dank dieser Passivverteiler gehört teure und aufwendige Parallelverdrahtung innerhalb Ihrer Anlage der Vergangenheit an und das Risiko einer Fehlverdrahtung sinkt deutlich. Wählen Sie dabei die genau für die Situation in Ihrer Anlage geeignete Anschlusstechnik aus: Vom Stammkabel zur einfachen Montage über einen Steckanschluss zum flexiblen Austausch bis hin zum Klemmraum zur nachträglichen Verlegung – Flexibilität und Zuverlässigkeit zeichnen unser Portfolio an Passivverteilern aus.
Zum Sensor- und Aktoranschluss stehen M8- und M12-Buchsen zur Verfügung, wobei große Buchsenabstände bzw. versetzt angeordnete Buchsen für höchsten Komfort bei der Verdrahtung sorgen. Sämtliche Passivverteiler sind mit Y-Verteilern kompatibel, sodass zwei Signale kosteneffizient auf nur einem Steckplatz zusammengeführt werden können. Integrierte LEDs dienen zur erleichterten Diagnose von Betriebs- und Funktionsanzeige, während voll vergossene Gehäuse zuverlässigen Schutz vor Wasser und Staub sicherstellen. Zusätzlich zu den Standardvarianten bieten wir eine besonders robuste Outdoor-Variante, die jeglichen Umwelteinflüssen standhält.
- Deutsch
- Japanisch
- Englisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - Connectivity | Dateityp PDF | Dateigröße 1 MB | Sprache Deutsch
| Download |
Anwendungsberichte | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| AnwendungsberichteApplikationsbericht - Berührungslose Übertragung ohne Verschleiß | Dateityp PDF | Dateigröße 317 KB | Sprache Deutsch
| Download |