Wählen Sie Ihr Land

Global

Verbindungstechnik

Connection Technology Product Family Overview

Kabel, Verbindungen und Verteiler für die industrielle Automation

Automation ist unsere Welt. So vielfältig, wie sich Ihre Anwendungen präsentieren, so unterschiedlich fallen auch die Anforderungen an die Verbindungstechnik aus. Deshalb bietet Pepperl+Fuchs mit dem Produktportfolio Connectivity eine in sich geschlossene Lösung, in der Sensorik und Anschlusstechnik optimal aufeinander abgestimmt sind.

Das Portfolio reicht von Sensor-Aktor-Kabeln über konfektionierbare Steckverbinder, Passivverteiler und Sensor-Aktor-Verteiler bis hin zu Einbauadaptern und Datensteckverbindern. Ganz gleich, ob Sie in Maschinenbau, Schweißtechnik, Lager- und Fördertechnik, Mobilapplikationen oder der Prozessindustrie tätig sind – durch das effektive Zusammenspiel zwischen unseren Sensoren und den dazugehörigen Verbindungskomponenten steigern wir die Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen.

Produktportfolio

Produktportfolio von Sensor-Aktor-Kabeln

Sensor-Aktor-Kabel

Im Mittelpunkt unseres Portfolios steht die international harmonisierte und von Pepperl+Fuchs optimierte M8- und M12-Verbindungstechnik. Verschiedene Kabelmantel (z. B. PVC, PUR, PUR Automotive, POC für Schweißbereiche) und Längen, diverse weitere Gewindearten (M23, 1/2" und 7/8"), UL-Zulassung und optionale LEDs oder Mantelfarben stellen eine extrem hohe Individualisierbarkeit der Sensorkabel sicher. So werden maßgeschneiderte Lösungen möglich, die ideal auf die mechanischen und chemischen Belastungen Ihrer Applikation zugeschnitten sind.

Konfektionierbare Steckverbinder

Konfektionierbare Steckverbinder

Konfektionierbare Steckverbinder sorgen für die nötige Flexibilität, um die ideale Kabellänge bei Bedarf direkt vor Ort zu konfektionieren. Schnelle und einfache Installation bei gleichzeitiger Langlebigkeit in rauen Industrieumgebungen zeichnen sie aus. Die Steckverbinder sind aus Metall oder Kunststoff gefertigt und in M8-, M12- und weiteren international gängigen Gewindevarianten erhältlich. Gerade und gewinkelte Bauform, Schraubanschluss oder IDC-Technologie können ebenso ausgewählt werden wie geschirmte oder ungeschirmte Versionen.

Ventilstecker

Ventilstecker

Ventilstecker für industrielle Anwendungen müssen vielfältigen Ansprüchen hinsichtlich Qualität und Flexibilität genügen: Temperaturbereich, Schutzart und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten sind genauso relevant wie die richtige Kombination aus Ventilstecker-Gehäusebauform, Polzahl, Entstörung und Kabeltyp. Unser umfangreiches, nach DIN EN 175301-803 entwickeltes Programm an Ventilsteckern eröffnet Ihnen vielfältige Variations- und Kombinationsmöglichkeiten, die nahezu jede Anforderung erfüllen.

Passivverteiler

Passivverteiler

M8- und M12-Passivverteiler vereinen Robustheit mit reduziertem Installationsaufwand. Sie verfügen über ein unempfindliches, voll vergossenes Gehäuse nach IP68, sind 100 % geprüft und somit absolut zuverlässig im Feld. Das Stammkabel übernimmt sowohl die Spannungsversorgung als auch die Signalübertragung. So reduzieren unsere Passivverteiler die Anzahl der Reihenklemmen, Kabeldurchführungen und Klemmkästen im Feld und sorgen für modulare, flexibel lösbare Verbindungen.

Einbauadapter

Einbauadapter

Pepperl+Fuchs bietet eine große Bandbreite an Einbauadaptern im Metall- und Kunststoffgehäuse mit unterschiedlicher Polzahl und unterschiedlichen Befestigungsgewinden. Sie entsprechen IP67/68 und sind für drei mechanische Einbaubedingungen erhältlich: Vorderwandmontage, positionierbare Vorderwandmontage und Hinterwandmontage. So erhalten Sie die richtige Bauform für jedes Gehäusekonzept.

Rohkabel-Meterware

Rohkabel-Meterware

Pepperl+Fuchs bietet Rohkabel-Meterware in Industriequalität aus deutscher und europäischer Kabelproduktion, die sich ideal für die Nutzung mit feldkonfektionierten Steckverbindern eignet. Die unterschiedlichen Kabelvarianten für den Einsatz in Indoor- und Outdoor-Anwendungen sind sowohl in praktischen 100-Meter-Ringen als auch in kleinen Lauflängen erhältlich.

Data Connectors

Datensteckverbinder

Das Portfolio an Datensteckverbindern deckt nahezu alle industriellen Schnittstellen ab – darunter Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen und INTERBUS sowie USB und RS-232. Für Industrial Ethernet stehen fertig konfektionierte und konfektionierbare M12- und RJ45-Komponenten mit robustem PUR-Kabelmantel zur Auswahl. Auch für PROFIBUS, CANopen und DeviceNet sind fertig konfektionierte und konfektionierbare M12-Steckverbinder erhältlich. Ergänzend umfasst das Angebot T-Stücke und Y-Kabel als passive Verbindungselemente. Für die Terminierung der Busleitung gibt es integrierte Abschlusswiderstände in M12- und SUB-D-Bauform.

Sprache
  • Englisch
  • Deutsch
  • Japanisch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktübersicht - ConnectivityDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
  • Japanisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle SensorenDateityp
PDF
Dateigröße
31 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Anwendungsberichte
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - High-Speed-Codelesung in der BekleidungslogistikDateityp
PDF
Dateigröße
778 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Clevere Verbindungstechnik im SchaltschrankDateityp
PDF
Dateigröße
898 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
AnwendungsberichteApplikationsbericht - Verbindungstechnik für Robotik-AnwendungenDateityp
PDF
Dateigröße
831 KB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download