Funktionale Sicherheit für die Fabrikautomation
Jahrzehnte Safety-Erfahrung
Pepperl+Fuchs ist einer der bekanntesten und traditionsreichsten Namen in der Automatisierungstechnik. Vertrauen Sie unseren Experten, die über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich funktionaler Sicherheit verfügen.
Breites Sensorportfolio
Unser umfangreiches Portfolio umfasst Sensoren nahezu jeden Funktionsprinzips. Hochspezialisierte Sicherheitssensoren oder intelligent eingesetzte Standardsensoren bieten Ihnen viele Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Sicherheitsanwendungen.
Individuelle Lösungen
Bei Pepperl+Fuchs bekommen Sie mehr als nur Komponenten: Wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrer sicheren Anwendung – von der Entwicklung Ihres individuellen Sicherheitskonzepts bis zur maßgeschneiderten Lösung.
Von den Experten lernen
Sicherheit ist eine Frage des Know-hows: Als Full-Service-Anbieter schulen wir Sie in Inhouse-Seminaren zu genau den Aspekten, die für Ihre Arbeit an Sicherheitsanwendungen relevant sind.
Konformität von Pepperl+Fuchs Produkten zur EU-MaschinenverordnungOffizielles Statement zur aktuellen Situation
Mit der Veröffentlichung der Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen ist die zuvor geltende Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG kürzlich abgelöst worden. Seit Inkrafttreten der EU-Maschinenverordnung erreichen Pepperl+Fuchs vermehrt Anfragen in Bezug auf die Konformität sicherheitsgerichteter Komponenten unseres Portfolios zu den veränderten Anforderungen dieser Verordnung.
Die zuständigen Normenfachleute und Produktverantwortlichen bei Pepperl+Fuchs haben diesen Themenkomplex aus verschiedenen Perspektiven geprüft und bewertet: Nach heutigem Stand gehen wir davon aus, dass Produkte von Pepperl+Fuchs, die in den Geltungsbereich der EU-Maschinenverordnung fallen, diese auch erfüllen werden. Bitte nutzen Sie den folgenden Link, um das vollständige Statement zu lesen.
Produkte für Safety-Anwendungen
Wählen Sie jetzt ihr Safety-geeignetes Produkt!Die Bewertung eines sicherheitskritischen Systems ist leichter durchzuführen, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit der relevanten Komponenten bekannt ist. Aus diesem Grund bietet Pepperl+Fuchs eine Bandbreite an SIL/PL-geeigneten Produkten. Wählen Sie auf dieser Seite zwischen verschiedenen Merkmalen, wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, und finden Sie so schnell das SIL/PL-bewertete Gerät, das Sie suchen.


Weitere richtungsweisende InnovationenNEU! Radarsensoren und Ultraschallsensoren mit CANopen-Schnittstelle für Sicherheitsanwendungen
Zwei starke Wirkprinzipien für sichere Anwendungen unter harten Umgebungsbedingungen: Pepperl+Fuchs bietet sowohl Radar- als auch Ultraschallsensoren, die dank ihrer integrierten CANopen-Schnittstelle diagnosefähig sind. In Kombination mit einer fehlersicheren Steuerung können diese Sensoren somit in Sicherheitsanwendungen bis PL c/SIL 1 beziehungsweise bei redundanter Auslegung in einer zweikanaligen Architektur bis PL d/SIL 2 eingesetzt werden.
Beide Sensortypen überzeugen durch störungsarme Wirkprinzipien, hochzuverlässige CAN-Kommunikation, EMV-Festigkeit und eine besonders robuste Auslegung nach Schutzart IP68 bzw. IP68/69. Dadurch sind sie ideal für den Kollisionsschutz und die Umfeldüberwachung von Fahrzeugen in Außenbereichen (z. B. mobile Maschinen, Schwerlast-FTF, Stapler) geeignet. Neben M12-Anschlüssen oder Festkabeln mit offenen Leitungsenden stehen zudem fahrzeugspezifische Konnektoren wie DEUTSCH oder AMP Superseal zur Verfügung, wodurch die Integration in bereits bestehende Bordnetze schnell und einfach vonstattengeht. Die bekannte VariKont-L2-Bauform mit dreh- und schwingbarem Sensorkopf erlaubt die exakte Ausrichtung der Sensoren in verschiedenen Installationssituationen.
Anwendungsbeispiele

Profitieren Sie von unserem Know-howFree Download!
Wann immer eine Maschine im Raum der Europäischen Union in den Verkehr gebracht werden soll, gilt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Eine Vielzahl hierbei zu beachtender Normen stellt weitere Anforderungen an die Maschine und den Gesamtprozess.
Doch welche Norm ist für meine Anwendung relevant und was ist im Detail zu beachten? Wie erreiche ich den benötigten Safety Integrity Level (SIL) oder Performance Level (PL)?
Unser Whitepaper bietet Ihnen bei solchen Fragestellungen eine praktische Hilfestellung: Erhalten Sie einen Überblick der aktuellen Gesetzes- und Normenlage und erfahren Sie anhand eines Beispiels, welche Schritte auf dem Weg zur sicheren Maschine durchlaufen werden müssen.
Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses PDF und erfahren Sie mehr über Begriffe wie:
- Risikobeurteilung
- Performance Level
- Kategorie
- Diagnosedeckungsgrad
- MTTFd
- u.v.m.

Events und Trainings
Pepperl+Fuchs bietet eine Vielzahl an Schulungen und Seminaren an. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter in Management, Konstruktion, Produktion und Sicherheit, die mit der Konstruktion von Anlagen und deren Verwendung in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären betraut sind.

Deep DiveAuf der sicheren Seite
Erfahren Sie in diesem kurzweiligen Interview mit zwei unserer Branchenexperten mehr über die bewegte Geschichte der funktionalen Sicherheit: Wo liegen die Ursprünge? Welche Meilensteine veränderten diese Disziplin? Wo stehen die Branche und Pepperl+Fuchs heute? Antworten auf diese Fragen erwarten Sie im ausführlichen Interview.














