Wählen Sie Ihr Land

Global

Wissensbasis für elektrischen Explosionsschutz

  • Weltweite Regeln und Vorschriften

    Das Thema Explosionsschutz wird noch komplexer, wenn man es in eine globale Perspektive rückt. Diese Publikation gibt einen Überblick unterschiedlicher Regelwerke für verschiedene Regionen, Nationen und Teile der Welt, um sie transparent und vergleichbar zu machen. (englischsprachiger Inhalt).

    Weltweite Regeln und Vorschriften
  • Explosionsschutz-Poster

    Unser Poster bietet Ihnen den schnellstmöglichen Zugang zu Explosionsschutz-Fachwissen. Für staub- und gasexplosionsgefährdete Bereiche werden die jeweiligen Zonen- und Division-Einteilungen erklärt sowie rechtliche und technische Produktkennzeichen und Schutzprinzipien dargestellt.

    Explosionsschutz-Poster
  • Physikalisch-technische Grundlagen

    Explosionen gehören zu den verheerendsten Ereignissen, die aus nicht bestimmungsgemäßem Anlagenbetrieb oder fehlerhaften Geräten resultieren können. Um diese Risiken zu minimieren, ist ein solides Wissen über die verwendeten chemischen Substanzen und deren sicherheitsrelevante Eigenschaften essenziell. Diese Broschüre bieten Ihnen Erklärungen zu den grundlegenden Prinzipien von Explosionen.

    Physikalisch-technische Grundlagen
  • Zündschutzarten

    Diese Broschüre bietet einen Überblick über die möglichen Zündschutzarten, mit denen Anlagenplaner und -betreiber unterschiedliche elektrische Betriebsmittel in ihrer Anlage vor einer Explosionsgefährdung schützen können. Sie enthält die wichtigsten Informationen rund um das Thema Zündschutzarten nach der Normenreihe IEC/EN 60079.

    Zündschutzarten
  • Eigensicherheit und Feldbustechnik

    Das Dokument richtet sich an Anwender aus den Bereichen Planung und Errichtung eigensicherer Stromkreise. Es erläutert die Besonderheiten, vor allem den Nachweis der Eigensicherheit und die Grundsätze, die bei der Installation zu beachten sind. Neben weiteren relevanten Informationen vermittelt die Broschüre die wichtigsten Anforderungen an einfache elektrische Betriebsmittel.

    Eigensicherheit und Feldbustechnik
  • Staubexplosionsschutz

    Brennbare Stäube sind Materialien, die unter Wärmeentwicklung mit Sauerstoff glimmen oder verbrennen können. Wenn eine Staubschicht entzündet wird, entsteht ein Brand. Dieser kann sich zur Staubexplosion entwickeln. Die Broschüre erklärt Zündschutzarten für staubexplosionsgefährdete Bereiche, Besonderheiten brennbarer Stäube, Funktionsprinzip, Kennzeichnung und Besonderheiten bei der Anwendung.

    Staubexplosionsschutz
  • Nichtelektrischer Explosionsschutz

    Diese Broschüre richtet sich an Verantwortliche, die sich mit nichtelektrischem Explosionsschutz von explosionsgefährdeten Anlagen auseinandersetzen. Vor dem Hintergrund der EU–Richtlinie 2014/34/EU gibt sie einen Überblick über Grundlagen, Zündgefahrenbewertung, mögliche Zündquellen und konstruktive Gegenmaßnahmen nach EN ISO 80079-36 und EN ISO 80079-37.

    Nichtelektrischer Explosionsschutz
  • Zündschutzart Überdruckkapselung

    Die Zündschutzart Überdruckkapselung (Ex p) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie basiert auf dem Prinzip der Trennung und ist eines der wenigen Konzepte, die zum Schutz vor Gas- oder Staubgefahren eingesetzt werden können. Diese Veröffentlichung behandelt die Zündschutzart im Allgemeinen und bietet zusätzlich viele spezifische Hinweise (englischsprachiger Inhalt).

    Zündschutzart Überdruckkapselung