Produktübersichten für industrielle Sensoren
Erhalten Sie auf dieser Seite eine umfassende Übersicht über die Broschüren, Leitfäden und Flyer rund um die industriellen Sensoren von Pepperl+Fuchs.
Linecard
Your Perfect Automation. In dieser Linecard erhalten Sie einen kompakten Überblick unserer Produktfamilien an industriellen Sensoren.IIoT-Roadmap
Ein Wegweiser zu Industrie 4.0 und DigitalisierungSensorlösung zur Palettendetektion
Die Perspektive wechseln. Durchdachte Kombination aus anwendungsoptimiertem Montagekonzept und ausgereiften Sensortechnologien.Linecard
Engineering Life Sciences. Pharmazeutische und Life-Science-Industrie.
Näherungsschalter von Pepperl+Fuchs
Das Original. Über 6.000 Sensoren zur Auswahl, höchste Qualitätsstandards und tiefgehendes Know-how vom Erfinder.Produktübersicht Induktive Positioniersysteme PMI
Robust und präzise. Berührungslos, wartungsfrei, schmutzresistent – mit patentierter Technologie zur exakten Position.Serie F31K2 zur Ventilstellungsrückmeldung
Extrem robust. Kompromissloser Einsatz: Hohe Funktionssicherheit selbst unter extremen Bedingungen.Induktive Näherungschalter VariKont mit Active Shielding Technology
Technologie vorantreiben. Stabilität garantieren. Zuverlässigkeit erleben.Induktive Sensoren Serie F135
Bereit für Extreme! Stabile Objektdetektion bis 50 mm bei Temperaturen bis zu 250 °CInduktive Abstandssensoren mit IO-Link
Induktiv trifft Geschwindigkeit. Vorausschauende Wartung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen bis zu 3 m/s.
Flächenlichtschranke R305 mit IO-Link
Detektion garantiert. Zuverlässige Objektdetektion, unabhängig von Form oder Größe. Perfekt an jede Anwendung anpassbar.Optoelektronische Sensoren
Sehen. Messen. Automatisieren. Von der Einweg-Lichtschranke bis zum LiDAR-Sensor – hochflexibel mit Top-Performance.Optoelektronische zylindrische Sensoren der Serie M18
Flexibel. Funktional. Fünf Funktionsprinzipien in drei Bauformen mit einem Bedienkonzept – Effizienz in Sensorform.Türsicherungssensor ShieldScan
Sicherheit maximieren! Solid-State-Scanner mit robuster ToF-Technologie für den perfekten Schutz an jeder Schließkante.Optoelektronische Sensoren der Serien R10x und R20x
Flexibilität neu definiert. Alle Funktionsprinzipien in Standardgehäusen, leistungsstarke Sensortechnologien und IO-Link in jeder Ausführung.Automatisierungs-Lichtgitter Serie LGS und LGM
Messen. Detektieren. Automatisieren. Integrierte Messfunktionen und superschnelle Objekterfassung – auch bei dreifacher Auskreuzung.
Distanzsensor R1000 mit Pulse Ranging Technology
Kompaktes Präzisionsgenie. Für millimetergenaue Positionieraufgaben – auch über große Distanzen hinweg.Produktübersicht Induktive Positioniersysteme PMI
Robust und präzise. Berührungslos, wartungsfrei, schmutzresistent – mit patentierter Technologie zur exakten Position.Kamerabasierte Spurführung PGV
Leading the Way. Von der Standard-Variante bis zur High-End-Lösung – vier Leseköpfe für technische Höchstleistungen.Absolut-Positioniersystem WCS
Der absolute Maßstab. Bewährtes System mit höchster Präzision – auch bei Wetterextremen, Schmutz, aggressiver Umgebung.
Produktübersicht LiDAR-Sensoren
In allen Dimensionen. Millimetergenaue Pulse Ranging Technology meistert jede Herausforderung zuverlässig.Optoelektronische Sensoren
Sehen. Messen. Automatisieren. Von der Einweg-Lichtschranke bis zum LiDAR-Sensor – hochflexibel mit Top-Performance.Sensorsystem Contour2D zur Überwachung der Förderbandauslastung
The Only One! Effiziente Konturerfassung durch zuverlässige Schatteneffekt-Korrektur mit nur einem LiDAR-Sensor.
Industrielle Ereigniskamera VOC
Was ist passiert? Maximaler Einblick durch ereignisgesteuerten Bild- oder Videomitschnitt bis 900 s vor dem Trigger.Laserprofilsensoren mit SmartRunner-Technologie
Mehr als Vision. Einzigartige Kombination aus LaserLichtschnittverfahren und 2-DVision-Technologie in einem Gerät.SmartRunner Explorer 3-D
Grenzenlose Möglichkeiten. Mit Lichtgeschwindigkeit in die dritte Dimension der Automatisierung.SmartRunner Measurer 3-D
Messen ohne Umwege. Volumen, Abmessungen, Rotation und Position direkt aus dem Sensor – auch bei 2,5 m/s.Stationärer 1-D-/2-D-Codeleser CleverReader
Kompakt. Wirtschaftlich. Leistungsstark. Zuverlässige Codelesung bis 3,5 m/s – von der Verpackung bis zum Elektronikbauteil.
Ultraschallsensor der Serie UB*-F42 mit IO-Link
Quadratischer Allrounder. Von der Fahrzeugerkennung bis zum staubigen Kiesbunker – universell einsetzbar auf bis zu 6 m.Ultraschallsensoren mit integrierter CAN-Schnittstelle
CAN. Einfach integriert. Fahrzeugautomatisierung ohne Kompromisse – konsistent, robust und zuverlässig.Ultraschallsensoren
Grenzenlos vielseitig. Materialunabhängig, robust und zuverlässig – die Technologie für jede industrielle Anwendung.Ultraschallsensorsysteme USi®-industry und USi®-safety
Ultraschall – aber anders. Klein, robust, vielseitig – die Vorteile der einzigartigen Sensortechnologie konsequent weiterentwickelt.Doppelbogensensoren der Serien M18 und M30
Das neue Einfach. Doppelmaterialkontrolle von Papier, Folie, Holz oder Metall – so einfach wie nie mit IO-Link.Ultraschallsensor Serie UC18GS mit IO-Link
Auf Erfahrung bauen. Technologie vorantreiben. Potenziale voll ausschöpfen.
Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle
Den Elementen trotzen. Störungsfreie Distanz- und Geschwindigkeitsmessung. Selbst bei Regen, Nebel, Wind oder Staub.
Inkremental-, Absolutwert- und Seilzug-Drehgeber.
Neue Impulse geben. Präzision und Zuverlässigkeit von der Industrie- bis zur Offshore-Anwendung.Inkremental-Drehgeber der ENI90-Serien
Robust. Präzise. Blau. Mit 460 nm revolutioniert BlueBeam die Drehgebertechnologie – egal ob Standard- oder Heavy-Duty.
Neigungs- und Beschleunigungssensoren
Absolut widerstandsfähig. Präzise Bewegungsmessung in ihrer robustesten Form.Inertialmesssystem F99
Präzision durch Fusion. Fehlerfreie Neigungserfassung für dynamische Anwendungen – in 360° und individuell anpassbar.
Produktübersicht Schwingungssensoren
Zustandsüberwachung auf Höchstniveau. Intelligente Schwingungsmessung für maximalen Maschinenschutz – sogar bis SIL 2.
UHF-RFID-Schreib-/Lesegerät für Gate- und Weitbereichsanwendungen Serie IUR1-F810*
Lückenlose Transparenz. Vier leistungsstarke Antennen für zuverlässige Identifikation bis 12 m – in Sekundenbruchteilen.Produktübersicht Optische Identifikation und RFID
Industrielle IdentifikationUHF-RFID-Schreib-/Lesegerät Serie F190
Einzigartige Höchstleistung. 1000 mW ERP-Sendeleistung für das kompakteste UHF-Gerät seiner Klasse.Stationärer 1-D-/2-D-Codeleser CleverReader
Kompakt. Wirtschaftlich. Leistungsstark. Zuverlässige Codelesung bis 3,5 m/s – von der Verpackung bis zum Elektronikbauteil.
Füllstandsmesstechnik
Außergewöhnlich vielseitig. Robuste Lösungen – maßgeschneidert für Ihre Anforderungen.
Produktübersicht Connectivity
Exzellent verbunden. Ein Spektrum an Anschlusstechnik, das noch vielseitiger ist als Ihre Anforderungen.