Wählen Sie Ihr Land

Global

Überspannungsschutz-Barrieren für explosionsgefährdete Bereiche

surge_protection_collection

In prozesstechnischen Anlagen wie Raffinerien mit exponierten Anlage- oder Gebäudeteilen oder ausgedehnten Anlagen der Wasserwirtschaft können Überspannungsereignisse verheerende Folgen nach sich ziehen: von der Beschädigung oder Zerstörung teurer Maschinen und Anlagen über Sekundärschäden aufgrund von Fehlsteuerung bis hin zum Ausfall ganzer Automatisierungssysteme – von der Gefährdung von Menschenleben ganz abgesehen.

Neben dem Gefahrenpotenzial für Mensch, Anlage und Umwelt sind Überspannungen zudem eine der häufigsten Ursachen für Elektronikschäden. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme sind dabei nicht Blitzeinschläge die Hauptursache für Überspannungsereignisse. In bis zu 80 % der Fälle entstehen diese durch betriebliche Ursachen innerhalb der Anlage, wie zum Beispiel:

  • Schaltereignisse
  • elektrostatische Entladungen
  • Bürstenfeuer großer elektrischer Maschinen
  • Störungen in der Versorgung
  • Erd-/Kurzschlüsse
  • Auslösen von Sicherungen
  • parallele Verlegung von energie- und informationstechnischen Leitungen

Die Überspannungsschutzmodule von Pepperl+Fuchs leiten Überspannungen zuverlässig über die Erdung ab und schützen Mensch und Maschine vor möglichen Folgen. Mit robustem Design, durchdachten Wartungskonzepten, zertifizierten Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche und globalem Support bietet Ihnen das Produktportfolio eine Reihe leistungsstarker Überspannungsschutzlösungen, die für eine hohe Anlagenverfügbarkeit sorgen und Ausfallrisiken in anspruchsvollen industriellen und explosionsgefährdeten Umgebungen deutlich reduzieren.

Produktportfolio

surge_protection_supply_lines_collection

Geräte zum Schutz von Signalleitungen

Geräte zum Schutz von Signalleitungen schützen Mess- und Steuersignale zuverlässig vor Überspannungen, sowohl in der Feldebene als auch in der E/A-Ebene von Steuerungssystemen.

Pepperl+Fuchs bietet Überspannungsschutzmodule zur Hutschienenmontage, Schraubmodule für Feldgeräte und Steckmodule.

Überblick über die Ethernet-APL-Produktfamilie

Geräte zum Schutz für Ethernet-APL

Da bei Ethernet-APL Datenkommunikation und Stromversorgung über dieselbe Ethernet-2-Draht-Leitung laufen, ist ein zuverlässiger Überspannungsschutz entscheidend für den sicheren Netzwerkbetrieb. Die FieldConnex®-Schutzmodule für Ethernet-APL-Spur-Ports sind für die Schaltschrankinstallation auf Hutschiene sowie als Gewindemodule für die Feldmontage erhältlich. Sie sind eigensicher nach 2-WISE und FISCO und für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich ausgelegt.

Blitzschutzzonen

overview of the different lightning protection zones

Für einen wirkungsvollen Schutz ist dabei das Zusammenspiel der Schutzmaßnahmen innerhalb der gesamten Anlage entscheidend.

Die Überspannungsschutzsysteme von Pepperl+Fuchs sind daher ganzheitlich ausgelegt und orientieren sich an den Blitzschutzzonen (Lightning Protection Zones, LPZ) nach IEC 62305-4:2010. Diese bieten einen strukturierten Rahmen für die Auswahl und Platzierung geeigneter Schutzmaßnahmen innerhalb einer Anlage.

Überspannungsschutz passend zu Ihrer Anwendung

Sind Sie auf der Suche nach einer individuellen Überspannungsschutzlösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Wir beraten Sie gerne. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und hinterlassen Sie uns eine Nachricht.

Sprache
  • Englisch
  • Deutsch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenBroschüre – ÜberspannungsschutzDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenLinecard – ÜberspannungsschutzDateityp
PDF
Dateigröße
355 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download