Magnetic Precision. Under any Condition.
Magnetische Drehgeber-Technologie von Pepperl+Fuchs. Präzision perfektionieren, Flexibilität nutzen, Langlebigkeit garantieren – mit diesen Eigenschaften überzeugen die magnetischen Drehgeber der ENA58IL-Baureihe. Die leistungsstarken Drehgeber arbeiten mit einem äußerst effektiven magnetischen Detektionsprinzip, das erstmals die etablierten Verfahren von Hall- und Wiegand-Sensor kombiniert. Die berührungslose Technologie überzeugt durch ihre einzigartige Präzision und Robustheit – selbst in schwierigen industriellen Umgebungen. Erlangen Sie ein neues Maß an Zuverlässigkeit und Performance für Ihre Anlagenprozesse!
Connectivity: die perfekte Ergänzung
Erst eine perfekt abgestimmte Anschluss- und Befestigungstechnik gewährleistet die optimale Integration eines Drehgebers. Für die magnetischen Drehgeber der ENA58IL-Serie steht ab sofort ein abgerundetes Portfolio geeigneter Verbindungstechnik zur Verfügung.
Präzise Messergebnisse
Die magnetischen Drehgeber der ENA58IL-Baureihe beeindrucken durch ihre einzigartige Präzision und realisieren Messgenauigkeiten von <0,1°. Sie erreichen hohe Auflösung für anspruchsvolle Anwendungen.
Verschleißfreie Technologie
Das berührungslose Funktionsprinzip der magnetischen Drehgeber ersetzt anfällige mechanische Getriebe. Der ausbleibende Verschleiß reduziert Wartungs- und Servicearbeiten und sorgt für zuverlässige Prozesse.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Dank flexibler mechanischer und elektrischer Schnittstellen ist die ENA58IL-Baureihe in nahezu jeder industriellen Umgebung integrierbar. In Kombination mit der kompakten Bauform schafft das vielseitige Einsatzmöglichkeiten
360° - Entdecken Sie den ENA58IL-Drehgeber
Prozesse sicher gestalten

Bis zu 90.000 Flaschen pro Stunde können in modernen Abfüllanlagen mit Saft, Bier und Sprudel befüllt werden. Die magnetischen Drehgeber der ENA58IL-Baureihe liefern mit einer Genauigkeit von <0,1° exakte Positionsdaten für die präzise Positionierung der Flaschen.

Zeitungspapier rast mit einer Geschwindigkeit von rund 50 Metern pro Sekunde durch Offsetmaschinen. Die Bewegung der Walzen muss exakt abgestimmt sein, damit das Papier nicht reißt oder knittert. Für die präzise Steuerung der Walzengeschwindigkeit sorgen die Drehgeber der Serie ENA58IL.

Die extrem robusten magnetischen Heavy-Duty-Drehgeber der Serie ENA42HD sorgen für die genaue Positionsbestimmung des Kranauslegers selbst unter hohen Schock- und Vibrationseinwirkungen. Die verschleißfreie Magnet-Technologie steht für absolute Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die Drehgeber der ENA36IL-Serie eignen sich aufgrund ihrer besonders kompakten Bauform von nur 36 mm ideal für die engen Einbaubedingungen in Robotern. Hier erfassen sie zuverlässige die Position und Geschwindigkeit des Roboterarms und sichern so reibungslose Prozessabläufe.
Überraschende Anwendungsvielfalt
Die neue magnetische Drehgeber-Generation von Pepperl+Fuchs ist speziell für die hohen Anforderungen in rauen Industrieumgebungen ausgelegt. Ihre ebenso präzise wie robuste Technologie in Kombination mit der kompakten Bauweise ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollsten Applikationen. Selbst große mechanische Belastungen wie durch Vibration, Schmutz und extremen Temperaturen beeinflussen die leistungsstarken magnetischen Drehgeber nicht. Das eröffnet dem Anwender zuverlässige Fertigungsprozesse für eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzgebiete. Sorgen Sie auch in Ihrer Anlage für mehr Prozesssicherheit!
Überall in der Fabrikautomation kommen Drehgeber für Positions- und Geschwindigkeitsabfragen zum Einsatz. Im Vergleich zu anderen magnetischen Drehgebern unterscheidet sich die neue Familie magnetischer Absolutwert-Drehgeber in ihrer einzigartigen Robustheit und Präzision.
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zu magnetischen Drehgebern? Wir helfen Ihnen gerne!
Wenn Sie mehr über die neue Generation der magnetischen Drehgeber erfahren wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail.