Wählen Sie Ihr Land

Global

Kundenspezifische HMI-Lösungen

drei Beispiele für kundenspezifische HMI-Lösungen, darunter eine mobile Version und eine Duplex-Monitorlösung

Standardprodukte erfüllen nicht immer die genauen Anforderungen für jede Anwendung. Mit kundenspezifischen VisuNet-HMI-Lösungen erhalten Sie genau das, was Sie benötigen. Ob Remote-Monitor oder explosionsgeschützter Panel-PC – Pepperl+Fuchs entwickelt für Sie die Lösung, die zu Ihrer Anwendung passt.

Unsere Standards in Bezug auf Qualität und handwerkliches Können zusammen mit unserer Expertise im Explosionsschutz machen Pepperl+Fuchs zum richtigen Partner für Ihr HMI-System in industriellen Umgebungen. Sprechen Sie mit einem unserer Experten über Ihre Anforderungen und notwendige Modifizierungen.

Kundenspezifische Lösungen bieten eine Vielzahl verschiedener Vorteile:

  • Unsere Experten erstellen eine kundenspezifische Lösung, die exakt Ihren Anforderungen entspricht
  • Umfassender Aftersales-Support
  • Kosteneinsparung durch für Sie angepasste Standardlösungen
  • Vorschlag und Angebot innerhalb weniger Werktage

Entdecken Sie die Möglichkeiten Kundenspezifische HMI-Lösungen

Die Möglichkeiten für kundenspezifische HMI-Lösungen sind vielfältig. Wir haben einige Beispiele für Sie ausgewählt.

an industrial monitor with keyboard and barcode scanner, mounted on a static wall arm

Wandmontage

VisuNet-FLX-Monitore können mit einem statischen Arm direkt an der Wand befestigt werden, wodurch wertvoller Platz auf dem Boden frei wird. Da sich unterhalb des Systems keine Standflächen oder störenden Komponenten befinden, erleichtert diese Montagelösung die Reinigung. Sie eignet sich damit besonders für Bereiche mit hohen GMP-Anforderungen und begrenztem Platz.

an industrial monitor mounted on a swivel arm.

Wandmontage mit Schwenkarm

Die HMI-Serie VisuNet FLX bietet mit einem schwenkbaren Tragarm eine flexible Befestigungslösung. Sie ermöglicht eine ergonomische Positionierung des Monitors, der so von mehreren Arbeitsplätzen aus bedient werden kann. Dank der platzsparenden Installation bleibt der Arbeitsbereich frei zugänglich. Die glatten Oberflächen des Tragarms erleichtern die Reinigung und erlauben den Einsatz in Umgebungen mit GMP-Anforderungen.

an industrial monitor with keyboard an barcode reader that is mounted on the ceiling using a stainless steel arm

Deckenmontage

Für Produktionslinien, in denen Boden- und Wandflächen nicht genutzt werden können, bietet die HMI-Serie VisuNet FLX die Möglichkeit der Deckenmontage. Der kantenfreie Edelstahlarm wird dabei direkt an der Decke montiert und schafft am Boden maximale Bewegungsfreiheit. Dank glatter Oberflächen ist die Lösung besonders leicht zu reinigen und damit auch für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen geeignet.

Dual-Monitor-System aus der Serie VisuNet GXP

Dual-Monitor-Lösungen

Sowohl die VisuNet GXP- als auch die VisuNet FLX-Serie bieten Dual-Monitor-Systeme. Diese Lösung bietet dem Benutzer zwei Monitore in einer übereinander. Diese Konfiguration ermöglicht die gleichzeitige Anzeige und den Betrieb von DCS- und MES-Systemen und sorgt so für mehr Kontrolle und Effizienz.

Ein Duplex-Monitor-Aufbau mit zwei Monitoren der Serie VisuNet FLX nebeneinander

Duplex-Monitor-Lösung

Neben vertikalen Dual-Monitor-Konfigurationen unterstützt die VisuNet-Serie auch horizontale Duplex-Konfigurationen. Wie bei der vertikalen Konfiguration können verschiedene Peripheriegeräte wie pharmazeutische Tastaturen, integrierte RFID-Lesegeräte, Drucktaster und Barcodescanner integriert werden, um eine maßgeschneiderte Lösung für spezifische Betriebsanforderungen zu bieten.

eine HMI-Lösung mit Überdruckkapselungssystem

Lösungen mit Überdruckkapselungssystem

Für den Einsatz in Division 1 ist ein Überdruckkapselungssystem erforderlich, damit die HMI-Lösung die entsprechende Schutzart aufweist. Das integrierte Überdruckkapselungssystem 6000 in Kombination mit der Serie VisuNet FLX für den Schalttafeleinbau kann zur Lösung dieser kniffligen Anwendungen beitragen und sogar die Verwendung von Touchscreens in Bereichen der Division 1 ermöglichen. Durch das zusätzliche Überdruckkapselungssystem können weitere, nicht explosionsgeschützte Komponenten im Inneren der Lösung hinzugefügt werden, um alle Anforderungen der Anlage zu erfüllen.

eine mobile HMI-Lösung

Mobile HMI-Lösungen

Manche Anwendungen erfordern HMI-Lösungen, die bewegt werden können. Hier bieten die mobilen Systeme von VisuNet die ideale Lösung. Sie können in der Serienfertigung eingesetzt werden und mit dem Prozess mitwandern, sodass eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung gewährleistet ist. Diese mobilen Systeme unterstützen auch die Integration verschiedener Peripheriegeräte, wodurch die Flexibilität und Effizienz im Betrieb weiter gesteigert werden.

eine VisuNet-FLX-Lösung mit einem Gehäuse aus Edelstahl und einer bündig eingebauten Tastatur

GMP-konforme Lösungen

Reinräume stellen besondere Anforderungen an HMI-Lösungen. Sie müssen den GMP-Richtlinien entsprechen und besonders leicht zu reinigen sein. Das vollständig aus Edelstahl gefertigte Gehäuse des VisuNet FLX einschließlich der bündig montierten Tastatur gewährleistet optimale Reinraumtauglichkeit für Geräte in diesen anspruchsvollen Umgebungen.

Kontaktieren Sie uns

Benötigen Sie eine kundenspezifische HMI-Lösung oder möchten Sie über die Möglichkeiten sprechen? Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.