Wählen Sie Ihr Land

Global

EXTA4-*-K4* (2020 Generation) Ex-i-Tastatur mit Touchpad

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart: IP66
  • Edelstahlgehäuse
  • Nationale Layoutvarianten für US, GER und FR verfügbar
  • PC-Folientastatur mit 105 Kurzhubtasten
  • Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und Zone 2/22
  • USB- oder PS/2-Schnittstelle mit USB-Anschlusskabel
  • UL gelistet für USA und Kanada, Class I, Div. 2 (UL HazLoc Equipment) oder Class I, II, III, Div. 2 (UL Hazloc Component)

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten EXTA4-*-K4* (2020 Generation)

Ex-i-Tastatur mit Touchpad
TypTastatur mit Touchpad
Passende KomponentenSK-PC-Z1D1-UU1-10-HS und SK-PC-D2-UU1-10-HS
BemessungsspannungUrEx i, über Datenleitung
Tastatur105 Kurzhubtasten
Tastatur-Layout: US International, Deutsch, Französisch
Touchpad
WirkprinzipKapazitiv
Auflösung40 Pkt./mm
Abmessungen66 x 50
TreiberMicrosoft Mouse ® , USB
SchnittstellentypUSB
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
SchutzartIP66
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 % , nicht kondensierend
MaterialAluminium, eloxiert , Polyesterfolie
Masse1,2 kg (ohne Gehäuse)
Abmessungen502 mm x 222 mm x 66 mm
Durchbruchmaße450 mm x 152 mm
Kabellänge5 m / 1,8 m / 1 m
EU-BaumusterprüfbescheinigungZone 1/21
BVS 07 ATEX E 163 X
 
Zone 2/22
BVS 21 ATEX E 009 X
KennzeichnungZone 1/21
Ex-Hexagon II 2G Ex ib IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib IIIB T135°C Db
 
Zone 2/22
[exsign] II 3G Ex ic IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
UL-Zulassung
Zugelassen fürEXTA4-*-Fx-K4; EXTA4-*-Tx-K4 (Equipment)
Class I, Div 2; Gr A, B, C, D: T5
Class I, Zone 2, Grp IIC; T5
 
EXTA4-* -Nx-K4 (Component)
Class I Div 2, Gr A, B, C, D; T5
Class II, Div 2; Gr F, G; T5
Class III
 
Class I, Zone 2; Gr IIC; T5
Class II, Zone 22; Gr IIIB; T85°C
Class III, Zone 22; Gr IIIA; T85°C
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatZone 1/21
IECEx BVS 08.0022X
 
Zone 2/22
IECEx BVS 08.0022X
IECEx-KennzeichnungZone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIB T135°C Db
 
Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIB T135°C Dc
Generelle Hinweise