Wählen Sie Ihr Land

Global

TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren
  • Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten
  • Jeder Strahl indivuell einstellbar
  • Hintergrundausblendung und -auswertung wählbar
  • Strahleinstellung entsprechend der Schließkante
  • Testeingang
  • Version dreistrahlig

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten TOPSCAN2-8-HS-2500-3/L1350/38a

Mitfahrender Ein- bis Mehrstrahl-Lichtvorhang zur individuellen Absicherung
Tastbereich min.0 ... 1500 mm bei Hintergrundauswertung,
500 ... 1500 mm bei Hintergrundausblendung
Tastbereich max.0 ... 2500 mm bei Hintergrundauswertung,
500 ... 2500 mm bei Hintergrundausblendung
LichtsenderIRED
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 20 % bei Tastweite 2000 mm
KennzeichnungCE
Strahlanzahl3 (Anzahl der eingebauten Sensormodule AIR)
BetriebsartHintergrundausblendung/-auswertung umschaltbar
Lichtfleckdurchmesser75 x 75 mm bei Tastweite 2000 mm
FunktionsanzeigeLED rot
BedienelementeTastweiteneinsteller, Hell-/Dunkelumschalter, Umschalter Betriebsart Hintergrundausblendung / Hintergrundauswertung ; Einsteller für Überwachungskante links/rechts
WerkseinstellungHintergrundausblendung
BetriebsspannungUB17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC
LeerlaufstromI0< 100 mA
TesteingangSenderabschaltung mit U = 17 ... 30 V DC nur in Betriebsart Hintergrundauswertung und DC-Betrieb
SchaltungsartHell-/Dunkelumschalter
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 24 V DC , 48 V AC
Schaltstrom≤ 1 A
Schaltleistung 24 W / 55 VA
Ansprechzeit30 ms , 2 s nach Test
Normenkonformität
NormenEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
UN/ECE Regelungsnummer 10 (E1)Typgenehmigungsnummer: 047349
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Gehäuselänge L1350 mm
Montagehöhemax. 2500
SchutzartIP52
AnschlussSchraubklemmen
Material
GehäuseAluminium / ABS
LichtaustrittPC
Masseca. 650 g
Abmessungen
Höhe42 mm
Tiefe37 mm
Länge1350 mm
Generelle Hinweise