Wählen Sie Ihr Land

Global

TopScan-S-M3S/L900 Aktiv-Infrarot-Lichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mitfahrender Anwesenheitssensor für Drehflügeltüren
  • Konfigurierbar für unterschiedliche Türflügelbreiten
  • Kategorie 2, geprüft und zertifiziert nach DIN 18650/EN 16005
  • Modularer Aufbau mit Master- und Slave-Modulen
  • Sichere Funktion auch auf schwierigen Böden
  • Jeder Strahl indivuell einstellbar
  • Einfache Senderverstellung für Bandseite/Bandgegenseite
  • Version vierstrahlig

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten TopScan-S-M3S/L900

Mitfahrender Ein- bis Mehrstrahl-Lichtvorhang zur individuellen Absicherung nach DIN 18650 / EN 16005
Tastbereich min.0 ... 1500 mm
Tastbereich max.0 ... 2500 mm
ReferenzobjektMindestreflektionsgrad des Fußbodens: 6 %
Mindestreflektionsgrad zu erkennender Objekte: 0 %
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht 875 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 2 % bei Tastweite 2000 mm
Strahlanzahl4 (Anzahl der eingebauten Sensormodule AIR)
BetriebsartHintergrundauswertung
Lichtfleckdurchmesser1,1 cm x 8,3 cm bei Tastweite 2000 mm
AuflösungBezugskörper CA DIN 186850-1 / EN 16005 in allen anwendbaren Lagen
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 1
Performance Level (PL)PL c
KategorieKat. 2
MTTFd880 a pro Modul
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeTastweiteneinsteller ; Einsteller für Überwachungskante links/rechts
BetriebsspannungUB24 V DC +/- 20 %
LeerlaufstromI0270 mA
Testeingangaktiv bei U = 11 V DC bis 30 V DC inaktiv bei U = -3 V DC bis 5 V DC
SchaltungsartRelais abgefallen bei Objekt innerhalb des Tastbereiches
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannung5 V ... 30 V AC/DC
Schaltstrommax. 300 mA
Ansprechzeit≤ 70 ms
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
TÜV-ZulassungTÜV NORD
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Relative LuftfeuchtigkeitLuftfeuchte bei 20 °C: < 90 %
Luftfeuchte bei 60 °C: < 50 %
Gehäuselänge L900 mm
Montagehöhemax. 2500 mm
SchutzartIP52 , IP54 optional (mit Spezialdichtung)
AnschlussSchraubklemmen ; Leitungsquerschnitt 0,3 ... 1,3 mm2 (AWG26-16), CU ein-/mehrdrähtig
Material
GehäuseAluminium / ABS
LichtaustrittPMMA
Abmessungen
Höhe42 mm
Tiefe37 mm
Länge900 mm
Kabellängemax. 30 m
HinweisGeräteschutzsicherung ≤ 1 A (träge) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
Generelle Hinweise