Wählen Sie Ihr Land

Global

Tab-IND ermöglicht mobile Retail-Prozesse in japanischen Kaufhäusern

Das Tab-IND Tablet wird als Unterstützung bei der Kundenberatung eingesetzt

Die Anwendung

Die Tablet-Serie Tab-IND® wird in einer führenden japanischen Kaufhauskette eingesetzt, um Verkaufspersonal direkt auf der Verkaufsfläche bei der Kundenberatung zu unterstützen. Die Geräte sind Bestandteil einer mobilen Retail-Lösung eines langjährigen japanischen Technologiepartners und werden mit zusätzlichen Peripheriegeräten wie Zahlungsterminals und Barcode-Scannern kombiniert.

Mitarbeitende nutzen die Tablets, um Produktinformationen abzurufen, Kunden zu beraten und Zahlungen direkt am Ort des Kundengesprächs abzuwickeln. Dadurch entfällt in vielen Fällen der Gang zur klassischen Kasse.

Das Ziel

Ziel war es, das Verkaufspersonal mit einer mobilen, zuverlässigen und benutzerfreundlichen digitalen Lösung auszustatten, die sowohl die Servicequalität als auch die Effizienz der Arbeitsabläufe verbessert. Die Kaufhauskette wollte einen schnelleren Zugriff auf Produktinformationen ermöglichen, Wartezeiten für Kunden reduzieren und Bezahlvorgänge flexibel auf der Verkaufsfläche durchführen.

Tab-IND 8-inch and 10-inch tablets

Die Lösung

Das Tab-IND, das als Windows oder Android Tablet angeboten wird, bildet die zentrale Plattform der mobilen Retail-Lösung. Dank seines robusten Designs und seiner flexiblen Integrationsmöglichkeiten kann der Kunde das Tablet nahtlos mit weiteren Retail-Komponenten wie Scanner oder Payment-Lösungen kombinieren und so eine umfassende mobile Arbeitsstation für das Verkaufspersonal schaffen.

Durch die Bereitstellung digitaler Werkzeuge direkt auf der Verkaufsfläche erhalten Mitarbeitende jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen, können Kundenanfragen effizient bearbeiten und Transaktionen unmittelbar abschließen. Dies sorgt für ein personalisiertes Einkaufserlebnis und optimiert die täglichen Abläufe im Einzelhandel.

Die Vorteile

Die mobile Retail-Lösung verbessert das Kundenerlebnis nachhaltig, indem sie Verkaufspersonal eine individuelle Beratung mit sofortigem Zugriff auf Produkt- und Bestandsinformationen ermöglicht. Schnellere Serviceprozesse und mobile Bezahlvorgänge direkt auf der Verkaufsfläche verkürzen Wartezeiten und sorgen für ein nahtloses Einkaufserlebnis. Gleichzeitig optimiert die flexible Integration von Barcodescannern, Zahlungsterminals und weiterem Retail-Zubehör die täglichen Arbeitsabläufe, steigert die Produktivität der Mitarbeitenden und erhöht die betriebliche Effizienz. In Kombination mit der robusten und zuverlässigen Tab-IND® Plattform entsteht eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Retail-Anwendungen.

Auf einen Blick

  • Mobile Retail-Lösung für Kundenberatung und Bezahlvorgänge direkt auf der Verkaufsfläche
  • Robuste Tab-IND Tablets mit Windows- oder Android-Betriebssystem
  • Nahtlose Integration von Barcodescannern, Zahlungsterminals und weiterem Retail-Zubehör
  • Sofortiger Zugriff auf Produkt- und Bestandsinformationen für das Verkaufspersonal
  • Mobile Zahlungsabwicklung macht den klassischen Kassenbereich in vielen Fällen überflüssig
  • Schnellere Serviceprozesse, verbessertes Kundenerlebnis und höhere betriebliche Effizienz

Weitere Informationen

Tab-IND Industrietablets mit 8- und 10-Zoll-Display

Tab-IND Industrietablets