Zuverlässiger Überspannungsschutz mit Fehlerstatusmeldung

Modulare Überspannungschutz-Barrieren erlauben Austausch im laufenden Betrieb
Die Anwendung
In einer indonesischen Raffinerie werden Messsignale aus abgelegenen Pumpstationen in DCS-Schaltschränken zusammengeführt und an das Integrated Control and Safety System (ICSS) übertragen. Im Rahmen einer Ertüchtigung der Anlage sollten ältere Überspannungsschutzgeräte (SPD) durch moderne Barrieren ersetzt werden. Um den Aufwand zu minimieren, sollten die vorhandenen Schaltschränke weitergenutzt werden. Damit war der verfügbare Platz von vornherein eng begrenzt.
Das Ziel
Die Signalleitungen müssen zuverlässig vor induzierten Überspannungen geschützt werden, die etwa durch Blitzschlag oder Schaltvorgänge entstehen. Neben platzsparendem Design war die ständige Überwachung des Betriebszustands der Schutzmodule sowie die zuverlässige Meldung von Fehlerzuständen an die Zentrale gefordert. Um eine große Ausfallsicherheit zu gewährleisten, sollte die Lösung die Vorgaben für die Sicherheitsstufe SIL 3 erfüllen.

Die Lösung
Zwei Gerätetypen aus der Serie M-LB-4000 wurden verwendet: 1200 Überspannungsschutzbarrieren des Typs M-LB-4244 sorgen für die Absicherung der Signalleitungen; ihre Funktion wird mit 44 Fehlerstatusmodulen des Typs M-LB-4400 überwacht. Die Barrieren leiten Stoßströme gegen Erde ab und begrenzen die Spannung in der Signalschleife. Eine Statusanzeige an der Gerätefront gibt Auskunft über den Zustand der Barriere. Je zwei Fehlerstatusmodule überwachen zudem mehrere Überspannungsschutzbarrieren mit einem optischen Verfahren und melden Fehler an die Steuerung.
Die Barrieren bestehen aus einem fest verdrahteten Sockel und einem steckbaren Schutzmodul, das sich werkzeuglos vom Sockel lösen und austauschen lässt. Der Signalkreis wird dabei nicht unterbrochen. Für Wartung und Schleifenprüfung kann es zudem um 180 Grad gedreht aufgesteckt werden; damit wird der Signalkreis gezielt unterbrochen.
Technische Features
- Platzsparendes Design mit 6 mm Modulbreite
- SIL 3 nach IEC/EN 61508
- Werkzeugloser Modultausch im laufenden Betrieb
- Frontanzeige, Fehlererkennung und -meldung
- Integrierte Trennfunktion der Schutzbarriere
- Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Geräte für explosionsgefährdete Zonen verfügbar
Die Vorteile
Die nur 6 mm breiten Geräte ermöglichen eine hohe Packungsdichte. Sie ließen sich bei diesem Retrofit problemlos in den vorhandenen Schaltschränken unterbringen. Der modulare Aufbau der Barrieren erlaubt den werkzeuglosen Austausch der Schutzmodule ohne Eingriff in die Verdrahtung. Die integrierte Trennfunktion vereinfacht zudem Inbetriebnahme, Wartung Fehlersuche und Schleifenprüfung. Messertrennklemmen sind nicht mehr nötig, ebenso entfällt nach einem Austausch die erneute Prüfung der Signalschleife. Anhand der Statusanzeige lässt sich der Gerätezustand direkt am Einsatzort überprüfen; die Meldung des Fehlerstatusmoduls an die Steuerung erlaubt gezielte Wartungsplanung.
Auf einen Blick
- Zweiteiliges System aus verdrahtetem Sockel und steckbaren Schutzmodul
- Schmale Bauform für platzsparende Nachrüstung in vorhandenen Schaltschränken
- Zustandsüberwachung mehrerer Schutzmodule mit zentraler Fehlermeldung an die Steuerung
- Austausch des Schutzmoduls ohne Unterbrechung des Signalkreises

