Zuverlässige Lagerbestandsüberwachung in Baustoffbunkern

Robuster Ultraschallsensor UB*-F42 mit IO-Link-Schnittstelle für raue Umgebungen
Die Anwendung
Die Baubranche verwendet verschiedene Arten von Schüttgut wie Kies, Sand, Schotter und andere mineralische Werkstoffe unterschiedlicher Beschaffenheit. Das Material wird oft in offenen Bunkern oder Gruben gelagert sowie an ebenfalls offenen Verarbeitungsstationen gemischt oder nach Körnung sortiert. Naturgemäß wird dabei Staub aufgewirbelt; Anlagen und Technik sind starker und unvermeidlicher Verschmutzung ausgesetzt. Da die Bunker sich meist im Außenbereich befinden, kommen wechselnde Witterungseinflüsse hinzu: Niederschlag, Feuchtigkeit und große Temperaturschwankungen.
Das Ziel
Für eine kontinuierliche und reibungslose Versorgung der Abnehmer mit den passenden Baumaterialien wird eine stets aktuelle Erfassung des Lagerbestands benötigt. Die Sensoren, die für die Bestandsmessung eingesetzt werden, müssen trotz der schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig und durchgängig Messdaten liefern. Dabei sollen sie möglichst ohne Wartung und Reinigung auskommen. Sie müssen zudem in der Lage sein, unter starker Staubentwicklung und rauen Umgebungsbedingungen unterschiedliche Materialarten in unterschiedlichen Lagerungsformen zu erfassen.

Technische Features
- Erfassungsbereich bis 6.000 mm
- Frontlooker- und Sidelooker-Varianten verfügbar
- Betriebsspannung: 10 … 30 V DC
- Ausgänge: Gegentakt mit IO-Link, analog (Strom oder Spannung)
- Schutzart: IP67
- Temperaturbereich –25 … +70 °C
- Besonders kleine Blindzone
- M12-Gerätestecker (Metall)
- Bis zu zehn Geräte synchronisierbar
- Durchmesser der Schallkeule ohne Reichweitenverlust anpassbar
Die Vorteile
Die IO-Link-Schnittstelle der Geräte schafft die Grundlage für die Einbindung der Sensoren in das IIoT. Sie überträgt parallel zu den Messwerten vielfältige Diagnosedaten für Zustandsanalyse und vorausschauende Instandhaltung. Werden mehrere Ultraschallsensoren in unmittelbarer Nähe zueinander betrieben, können sich die verschiedenen Ultraschallsignale überlagern (Crosstalk). Um das zu verhindern, bietet die Serie UB*-F42 drei Synchronisationsmodi zur Auswahl an: Multiplex, Gleichtakt und extern getriggert. Bis zu zehn Sensoren können per Synchronisationseingang verbunden werden; die Synchronisation erfolgt automatisch und ohne Parametrierung.
Auf einen Blick
- Robustes Ultraschall-Messprinzip für raue Umgebungen mit Staub, Schmutz und wechselnden Witterungseinflüssen
- Zuverlässige Detektion von Objekten und amorphen Massen unabhängig von Material und Oberflächeneigenschaften
- Geräteserie UB*-F42 mit hoher Schutzart, großer Reichweite und einstellbarer Schallkeule für den Einsatz in Baustoffbunkern
- IO-Link für einfache Inbetriebnahme und Parametrierung sowie parallele Übermittlung von Messwerten und Analysedaten
- Standardisierte Anbindung an IIoT


