Erdgas-Kaverne zuverlässig unter Kontrolle
Die Anwendung
Die seit vielen Jahren benutzte Prozesssteuerung eines Erdgas-Kavernenspeichers sollte technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Der Auftraggeber war ein führender Energieversorger. Er wollte die Gelegenheit nutzen, um Ethernet-APL einzusetzen und eine transparente Kommunikation zwischen der Leittechnik und einer Vielzahl von Sensoren zu erreichen.
Bei einem solchen Kavernenspeicher handelt es sich um einen künstlichen Hohlraum, der aus einem soliden Salzstock herausgewaschen wurde. Das Salz dient dabei als eine gasdichte Umgebung zur Zwischenspeicherung von Erdgas. Speicher dieser Art sind ein wesentlicher Bestandteil für eine unterbrechungsfreie Gasversorgung.
Das Ziel
Bei einem Energieversorger steht die maximale Verfügbarkeit der gesamten Anlage für die Befüllung und Entnahme von Erdgas an erster Stelle. Daher ist die Kommunikation zu den einzelnen Feldverteilern durchgängig redundant ausgelegt. Das von Pepperl+Fuchs realisierte Upgrade-Projekt erweitert diese inhärente Anlagensicherheit mit einem erweiterten Schutz vor Cyberangriffen durch die Ausstattung aller Gehäuse und Schaltschränke mit Zylinderschlössern zur erhöhten Zugangssicherung. Außerdem wurden mehrere Maßnahmen zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe und des Engineerings vorgenommen.

Die Lösung
Vorgabe war eine reibungslose Kommunikation über unterschiedliche Signalarten, wie 4-20 mA, HART, Profibus PA und Profinet über Ethernet-APL. Außerdem sollte eine grundlegend verbesserte Wartung und Instandhaltung erreicht werden, um die Verfügbarkeit der Anlage auch unter kritischen Betriebsbedingungen sicherzustellen.
Dabei bot die Integration von Ethernet-APL Switches und Remote I/O in einer Gehäuselösung entscheidende Voraussetzungen. Der voll digitale Kommunikationsweg erlaubt nicht nur eine problemlose Ferndiagnose, sondern auch die Umsetzung
proaktiver Wartungskonzepte.
Technische Features
- Glasfaserkommunikation mit steckbaren SFP-Modulen für die Signalübertragung über große Entfernungen und in Außenbereichen
- Vollständige Immunität gegenüber elektromagnetischen Störungen durch Glasfasertechnologie
- Edelstahlgehäuse mit Zylinderschlössern für Infrastrukturkomponenten
- Integrierte Heizungen mit Thermostaten für einen zuverlässigen Betrieb in Außenumgebungen
- Individuelle Abschaltung der Spannungsversorgung über MF-T-Klemmen, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Integrierte I/O-Module in anschlussfertigen Gehäuselösungen zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit
Die Vorteile
Es wurde ein durchgängiger Standard für Infrastruktur-Komponenten entwickelt, der künftig unternehmensweit für die geografisch verteilten Kommunikationsnetze eingesetzt werden soll. Damit wird bei Installation und Wartung eine einheitliche Handhabung erreicht, um die Arbeitsprozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen.
Dazu gehört ein standardisierter Feldverteiler, der den Geräteaustausch erleichtert und das Engineering bei kleineren Erweiterungen einer Anlage vereinfacht.
Die Ferndiagnose mit Ethernet bis in das Feld unterstützt nicht nur eine beschleunigte Fehlererkennung. Sie sorgt auch für eine schnelle Reaktionsfähigkeit und trägt damit entscheidend zu einer maximalen Verfügbarkeit der gesamten Anlage bei.
Auf einen Blick
- Maximaler Schutz der Prozessanlage vor äußeren Angriffen durch Edelstahlgehäuse mit Zylinderschlössern und Schließsystem
- Optimierung von Cybersicherheit und Integration funktionaler Sicherheit
- Vereinfachung bei Engineering und Wartung durch durchgängige Digitalisierung mit Ethernet-basierter Kommunikation
- Umfassende Ferndiagnose für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch proaktive und beschleunigte Wartung
- Unternehmensübergreifender Standard für alle Infrastruktur-Komponenten für beschleunigte Engineering- und Wartungsaufgaben


