26.4.2024WILSEN-Plattform: Monitoring+Optimization-Sensoren auf LoRa-Basis

Räumlich weit verteilte Messstellen in Außenbereichen, Verkabelung aufwendig oder nicht realisierbar, die übergeordnete Steuerung bereits ausgelastet oder vor Ort keine vorhanden: Sobald Sensorik außerhalb klar eingegrenzter industrieller Produktionsumgebungen eingesetzt wird oder weitere Messdaten nachträglich in bereits bestehenden Anlagen abgefragt werden sollen, tauchen derartige Herausforderungen und Hindernisse auf. Mit seiner auf M+O-Sensoren (Monitoring+Optimization) spezialisierten WILSEN-Plattform schafft Pepperl+Fuchs hier Abhilfe und macht die Vorteile ausgereifter Industriesensorik auch an den entlegensten Orten und unter den widrigsten Bedingungen verfügbar – etwa in den Bereichen:
- Smart City
- Smart Logistics
- Smart Environment
- Smart Farming
Das Herzstück der Plattform ist dabei die autonom und drahtlos arbeitende WILSEN-Zentraleinheit – ein mit einer Lithium-Hochleistungsbatterie ausgestattetes IP66/67-Basismodul, das mittels der weltweit standardisierten LoRaWAN®-Technologie seine Messdaten in einstellbaren Sendeintervallen energieeffizient und über Kilometer hinweg sicher ins Internet überträgt. Ergänzend stellt die Zentraleinheit zudem GPS-Informationen, Temperaturwerte und den Ladezustand der Batterie über LoRaWAN® zur Verfügung. In Kombination mit unterschiedlichen Hauptsensoren können so die verschiedensten Anwendungsfälle abgedeckt werden. Drei Varianten gestatten die passgenaue Auswahl der richtigen M+O-Sensorlösung für den jeweiligen Einsatzzweck.

WILSEN.sonic: Smarte Überwachung von Füllständen und Abständen
Der WILSEN.sonic erlaubt dank eines integrierten Ultraschallwandlers die Erfassung von Füllständen oder Abständen auf eine Reichweite von jeweils 2,5 m, 4 m oder 7 m. Dabei macht er sich alle Vorteile des Wirkprinzips Ultraschall zunutze: Sowohl Materialbeschaffenheit, Oberflächenstrukturen und -farben als auch Schnee, Nebel oder Staub beeinflussen die Qualität der Messergebnisse nicht. Zudem ist dank der keulenförmigen Ausbreitung des Schallfelds die Überwachung eines größeren Messbereichs möglich als mit einem punktuell arbeitenden Wirkprinzip. Durch die Parametrierbarkeit der Schallkeule, eine Auflösung von bis zu 1 mm, einstellbare Messintervalle und eine wählbare Auswertealgorithmik kann der WILSEN.sonic hochgenau an die Anwendungsbedingungen angepasst werden.
Typische Anwendungen
Überwachung von Füllständen in Sammelcontainern, Recycling-Behältern oder Silos, Gewässermonitoring im Hochwasserschut

WILSEN.valve: Smarte Positionserfassung an Ventilen
Speziell für Anwendungen in der Prozesstechnik und Wasserwirtschaft entwickelt, dient der WILSEN.valve zur Erfassung von Ventilstellungen. Hierbei kombiniert er Signalzuverlässigkeit mit simpler Bedienbarkeit und hoher Flexibilität: So können an die Zentraleinheit über standardisierte M12-Anschlüsse unterschiedliche Typen und Varianten von energieoptimierten und entsprechend batterieschonenden NAMUR- und 2-Draht-Low-Power-DC-Sensoren angeschlossen werden, wie etwa induktive Einzel- oder Doppelsensoren. Neben dem Ventilstatus übertragt der WILSEN.valve zudem auch Diagnosedaten bzw. Fehlerzustände wie Kurzschluss oder Leitungsbruch. Begleitend bietet Pepperl+Fuchs eine fertige Montagelösung (gemäß EN-ISO5211) zur Anpassung des Systems an die meisten auf dem Markt befindlichen Ventile bzw. Armaturen an. Diese beinhaltet Montagewinkel, Montageplatten und komplette Montagesets.
Typische Anwendungen
Ventilstellungsrückmeldungen und Endlagenüberwachungen von Handarmaturen und Handhebelventilen in prozesstechnischen Anlagen oder Wasserwirtschaf
WILSEN.node: Smarte Objektanwesenheitsdetektion
Der WILSEN.node ist der universell einsetzbare Allrounder unter den LoRa-basierten M+O-Sensoren von Pepperl+Fuchs und ermöglicht die Detektion der Anwesenheit unterschiedlichster Objekte. Zu diesem Zweck können an die beiden frontseitigen M12-Anschlüsse entsprechend vielfältige Typen von Hauptsensoren angeschlossen werden. Dazu zählen neben energieoptimierten induktiven und kapazitiven Sensoren auch weitere NAMUR- oder 2-Draht-Low-Power-DC-Sensoren verschiedenster Art (z. B. Schwimmschalter oder Vibrationsgrenzschalter). Somit stellt der WILSEN.node eine ausgezeichnete Lösung für viele Arten von Retrofit-Szenarien dar. Wie auch der WILSEN.valve überträgt der WILSEN.node zusätzlich zu den eigentlichen Messinformationen ebenfalls Diagnosedaten bzw. Fehlerzustände wie Leitungsbruch oder Kurzschluss.
Typische Anwendungen
Überwachung des Schließzustands von Schachtdeckeln, Trafohäusern, Scheunentoren oder WeidegatterHighlights der WILSEN-M+O-Sensoren
- Robuste Funksensoren für den Einsatz auch in rauen Umgebungen
- Weltweit standardisierte LoRaWAN®-Technologie für weitreichende und effiziente Signalübertragung
- Wartungsfreie, langjährige Laufzeiten durch leistungsstarke Lithiumbatterie mit 13.000 mAh
- Einfache Geräte- und Systemkonfiguration dank Downlink-Kanal, mobiler App und kostenfreien Webservices

