Wählen Sie Ihr Land

Global

R2400 2-D LiDAR Sensor
Leistung, die bleibt. Kompakt, robust und effizient

LiDAR-Sensor R2400

Außergewöhnliches Leistungspaket in 360°

Der neue LiDAR-Sensor R2400 von Pepperl+Fuchs baut auf den bewährten Stärken der R2000-Serie auf und schließt die Lücke zwischen kompakten Basis-Sensoren und industriellen High-End-Systemen, indem er höchste Messgenauigkeit, Kosteneffizienz sowie eine robuste, industrietaugliche Bauweise mit hoher Umweltbeständigkeit vereint.

Mit seinem kleinen Lichtfleck, dem 360°-Messwinkel und der schnellen Datenerfassung liefert der R2400 stabile 2-D-Messungen selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Der für AMR-Anwendungen optimierte LiDAR-Sensor verbindet Performance, Präzision und Vielseitigkeit auf höchstem Niveau.

Highlights

  • 360°-Rundumblick

  • Besonders kompaktes und robustes Gerätedesign

  • Hohe Präzision und Genauigkeit

  • Bewährte Pulse Ranging Technology (PRT)

Ihre Vorteile

Icon mechanischer Beanspruchung

Hohe Messleistung auch bei mechanischer Beanspruchung

Für raue Industriebedingungen entwickelt, liefert der R2400-LiDAR-Sensor auch unter mechanischer Belastung stabile und verlässliche Messdaten.Sein robustes Design mit langlebigem Metallsockel, großem Lager und solidem Drehkopf sorgt für eine außergewöhnliche mechanische Robustheit, die über die seiner Geräteklasse hinausgeht. Anwender profitieren so von konstant zuverlässiger Leistung und besonders langer Produktlebensdauer.

Icon 360°-Sichtfeld

Vollständige Umgebungserfassung

Mit seinem lückenlosen 360°-Sichtfeld bietet der R2400 von Pepperl+Fuchs eine vollständige Umgebungserfassung für ein breites Anwendungsspektrum. Der 360°-Scanwinkel wird durch die Rotation des gesamten Messgeräts erreicht, wodurch eine besonders flache Scanebene entsteht. Dank dieser Rundumsicht lassen sich Anwendungen wie beispielsweise Navigationsaufgaben einfach realisieren, während der Bedarf an zusätzlichen Sensoren reduziert wird – für leistungsstarke und kosteneffiziente Lösungen.

Icon für Installation in beengten Räumen

Einfache mechanische Installation in beengten Räumen

Dank seiner kompakten Bauhöhe von 81 mm und der flexiblen Montage durch die 360°-Rundumsicht lässt sich der R2400 selbst in beengten Einbauräumen einfach und platzsparend installieren. Präzise Montagebohrungen ermöglichen zudem eine exakte, reproduzierbare Sensorpositionierung sowie eine Plug-and-Position-Installation. Die Scanebene des Sensors befindet sich an der Oberseite des Gehäuses. Bei Überkopfmontage kann der 2-D-LiDAR-Sensor so extrem bodennah messen und selbst flache Objekte, Kanten oder feine Strukturen zuverlässig erfassen – ideal für Kleinfahrzeuge, AMRs und Serviceroboter.

Icon PC-Bildschirm

Schnelle und unkomplizierte Systemintegration

Der R2400-LiDAR-Sensor ermöglicht eine schnelle und einfache Systemintegration über ein einheitliches LiDAR-Kommunikationsprotokoll sowie einen ROS-Treiber. Kunden, die mit dem Scandaten-Protokoll „PFSDP“ von Pepperl+Fuchs vertraut sind, können ihre bestehende Software und ihr Know-how für eine schnelle Inbetriebnahme nutzen, während der ROS-Treiber die Implementierung komplexer Robotik-Anwendungen mit Open-Source-Bibliotheken und -Tools vereinfacht. Diese Kombination verkürzt die Installationszeit, erleichtert Tests und ermöglicht kosteneffiziente Proof-of-Concepts.

AnimationDer R2400 kurz erklärt: Features, Funktionsprinzip und Anwendungen

Technische Features

Illustration Mechanische Trennung von Sender und Empfänger

Die mechanische Trennung von Sender und Empfänger minimiert Streulicht und interne Reflexionen.

Präzise Montagebohrungen der R2400

Präzise Montagebohrungen ermöglichen eine exakte und reproduzierbare Sensorpositionierung.

R2400 LiDAR sensor 360° view

Der 360°-Messwinkel des 2-D-LiDAR-Sensors R2400 erlaubt eine lückenlose Rundumsicht.

kompakter LiDAR-Sensor R2400

Die kompakte Gerätehöhe von 81 mm ermöglicht eine einfache mechanische Installation bei beengten Platzverhältnissen.

Illustration flache und schwingungsfreie Scanebene des R2400

Der R2400 liefert eine flache und schwingungsfreie Scanebene.

LiDAR-Sensor R2000 und R2400

Erweitertes LiDAR-Portfolio für mehr Möglichkeiten

Mit dem R2400 baut Pepperl+Fuchs sein LiDAR-Portfolio weiter aus und eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten. Während der R2000 Maßstäbe in Präzision und Langlebigkeit für anspruchsvolle Industrieumgebungen setzt, richtet sich der R2400 gezielt an Anwendungen, bei denen kompaktes Design und Kosteneffizienz im Vordergrund stehen.

Beide Sensorserien nutzen die Pulse Ranging Technology (PRT), ein fortschrittliches Laufzeitmessverfahren, das höchste Genauigkeit, stabile Messungen über große Reichweiten und hohe Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht bietet – und so die zuverlässige technologische Basis des gesamten LiDAR-Portfolios bildet.

Optimiert für FTS- und AMR-Anwendungen

Der LiDAR-Sensor R2400 eignet sich hervorragend für kleine autonome Fahrzeuge wie FTS, AMR und Serviceroboter sowie für andere Anwendungen in der Logistikautomatisierung und im Materialtransport. Seine Kombination aus Leistung, Messbereich und Winkelauflösung macht ihn ideal für Navigations-, Andock- und Lasthandhabungsaufgaben.

Mit einer schnellen Startzeit von unter 15 Sekunden und einem vielseitigen Design, das sogar eine Montage über Kopf ermöglicht, gewährleistet der R2400 einen zuverlässigen und flexiblen Betrieb in einer Vielzahl von mobilen Automatisierungsszenarien.

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zum 2-D-LiDAR-Sensor R2400? Wir helfen Ihnen gern! Schicken Sie uns einfach eine E-Mail, um mehr Informationen zu erhalten.