IO-Link Safety
Die Brücke zwischen funktionaler Sicherheit und Standard-Automatisierung
Was lange getrennt gedacht wurde, wächst zusammen: Der neue Standard IO-Link Safety schlägt die Brücke zwischen funktionaler Sicherheit und Standard-Automatisierung.
Mit der Kombination aus IO-Link Safety und IO-Link steht jetzt eine gemeinsame, durchgängige Kommunikationsbasis bis in die Feldebene zur Verfügung. Diese beseitigt Systembrüche, reduziert Komplexität und unterstützt die nahtlose Integration sicherheitsgerichteter Sensoren und Aktoren mit Standardkomponenten in einer Architektur. Das Ergebnis sind transparente, flexible und zukunftssichere Anlagen mit deutlich effizienterem Engineering und höherer Verfügbarkeit.
Möglich wird das durch eine konsequente Standardisierung: Entwickelt unter dem Dach von PROFIBUS & PROFINET International (PI) in der IO-Link Community und definiert in den Normen IEC 61131-9 und IEC 61139-2, erfüllt IO-Link Safety höchste Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061) sowie PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849-1).
Erfahren Sie hier mehr über die Funktionsweise von IO-Link Safety und wie auch Sie von diesem großen Evolutionssprung profitieren können.

Black-Channel-Kommunikation: Sichere Daten über einen gemeinsamen Kanal
IO-Link Safety lässt sich in unterschiedliche Safety-Architekturen integrieren und erlaubt die gemeinsame Übertragung sicherer und nicht-sicherer Signale auf einer Leitung.
Die funktionale Sicherheit in Architekturen auf Basis von IO-Link Safety wird durch das Black-Channel-Prinzip sichergestellt: Hierbei wird nicht der eigentliche Signalweg überwacht („Black Channel“), sondern zwischen IO-Link-Safety-Master und -Device durch Mechanismen wie Prüfsummen, Zeitüberwachung und Sequenzkontrollen mögliche Übertragungsfehler zuverlässig erkannt und unsichere Zustände vermieden. Durch diese Umsetzung zwischen IO-Link-Safety- Master und -Device kann IO-Link Safety unabhängig vom verwendeten Functional Safety Communication Profile (FSCP, z. B. PROFIsafe) und damit über verschiedene Feldbussysteme hinweg eingesetzt werden.
Wie in der Grafik dargestellt, werden Safety- und Standarddaten zudem parallel und logisch voneinander getrennt übertragen. Somit bleibt trotz des integrativen Gesamtkonzepts die sichere Kommunikation bis SIL 3 und PL e weiterhin klar abgegrenzt, während gleichzeitig zusätzliche Daten für Diagnose und IIoT-Anwendungen verfügbar sind.

Klare Struktur bis zum Stecker: Die Pinbelegung von IO-Link Safety
IO-Link Safety nutzt Standard-IO-Link-Mechanismen wie die etablierte M12-Steckverbindung und eine standardisierte Pinbelegung für die gemeinsame Übertragung sicherer und nicht-sicherer Signale. Wie in der Grafik dargestellt, liegt die Versorgungsspannung an Pin 1 und Pin 3 an. Die C/Q-Ader an Pin 4 dient der Übertragung der IO-Link-Kommunikation einschließlich der Safety-Daten.
Alternativ zum Betrieb als IO-Link Safety Device können Sensoren und Aktoren mit IO-Link-Safety-Schnittstelle – ähnlich dem SIO-Modus bei Standard-IO-Link – erst über die Kommunikationsschnittstelle konfiguriert und danach an konventioneller Sicherheitstechnik wie ein klassischer OSSD betrieben werden. In diesem Fall wird die sichere Signalübertragung auf Pin 4 durch einen zusätzlichen Signalpfad auf Pin 2 ergänzt. Beide Pfade werden gemeinsam genutzt (OSSD1e und OSSD2e), um eine robuste und fehlersichere Übertragung zu gewährleisten. Dieser Modus wird als OSSDe (OSSD equivalent) bezeichnet.
Für Anwender ergibt sich daraus eine klar strukturierte Schnittstelle: Standardisierte M12-Leitungen bleiben nutzbar, während sichere und nicht-sichere Daten über einen gemeinsamen Steckverbinder geführt werden. Dies reduziert den Verdrahtungsaufwand, vereinfacht Installation und Service und sorgt für eine konsistente und nachvollziehbare Daten- und Energieübertragung bis in die Feldebene.
Safety wandelt sich …
Funktionale Sicherheit entwickelt sich kontinuierlich weiter – von klassischen, oft getrennten Lösungen hin zu zunehmend integrierten und flexiblen Architekturen. Erhalten Sie hier einen Einblick in die heute gängigen Architekturmodelle und erfahren Sie, warum IO-Link Safety allen bestehenden Ansätzen überlegen ist.
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weitere Fragen zu IO-Link Safety haben oder bereits konkrete Projekte planen. Unsere Experten freuen sich auf Ihre Anfrage.









