Wählen Sie Ihr Land

Global

Optoelektronische Sensoren der Serie R10x und R20x
Flexibilität neu definiert.

Alle Funktionsprinzipien in Standardgehäusen, leistungsstarke Sensortechnologien und IO-Link in jeder Ausführung.

Optoelektronische Sensoren der Serie R10x und R20x

Vorteile

  • Zukunftsorientierte Produktarchitektur

    Die Sensorserien vereinen alle optoelektronischen Funktionsprinzipien in je einer individuellen, anwendungsspezifischen Bauform. Die Serien R100, R101 und R103 meistern dabei kürzere Tast- und Reichweiten; die Serien R200 und R201 dagegen größere Arbeitsabstände. Erleben Sie neue Flexibilität und besondere konstruktive Freiheiten unabhängig von der Montagesituation!

  • Innovative Technologien

    Die optoelektronischen Sensoren bieten höchste Zuverlässigkeit und Präzision – mit der augensicheren Lasertechnologie DuraBeam, der Multipixel Technology zur Distanzmessung im Nahbereich und der Pulse Ranging Technology für Präzision über große Entfernungen. Dank durchgängiger Kommunikation per IO-Link wird zudem die Intelligenz der Sensoren voll nutzbar. Machen Sie sich fit für die Zukunft!

  • Kompaktes Gehäusedesign

    Die R10x- und R20x-Serien integrieren unterschiedliche Montagekonzepte in jeweils ein bestimmtes, durchgängiges und industriekonformes Gehäusedesign. Die R20x-Sensoren verfügen zudem über schwenkbare Anschlussstecker für eine optimale Sensorintegration selbst in engen Maschinenstrukturen. Profitieren Sie von der einfachen Montage!

  • Intuitives Bedienkonzept

    Das Bedien- und Anzeigekonzept ist bei allen fünf Sensoren einheitlich und besteht immer aus einem Taster, einem Potenziometer sowie gut sichtbaren Anzeige-LEDs. Die Sensorparametrierung gestaltet sich so deutlich vereinfacht und kann wahlweise über IO-Link oder direkt am Gerät vorgenommen werden. Sparen Sie Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme!

Die Serien R10x und R20x für maximale Performance

Video Thumbnail zur R10x und R20x Animation

Während die besonders kompakten Serien R100, R101 und R103 Applikationen mit kürzeren Tast- und Reichweiten meistern, sind die Serien R200 und R201 mit mittlerer Baugröße ideal für größere Arbeitsabstände geeignet. In diesem Video sehen Sie die Besonderheiten beider Serien sowie konkrete Anwendungsbeispiele der R20x-Serie.

Flexibilität neu definiert – die Komplettlösung in je einem Gehäuse

Innenleben der Gehäuse der R10x- und R20x-Serien

Die R10x- und R20x-Serien bieten ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und leistungsstarken Technologien in einem identischen Gehäuse. Sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich des Montagekonzeptes und der Gehäusebauform. Ist die Befestigungssituation einmal festgelegt, kann der Anwender den benötigten Funktionsumfang je nach Aufgabenstellung frei wählen. Diese Komplettlösung bietet eine einmalige Flexibilität und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Pulse Ranging Technology – Präzision auf große Distanz

Pulse Ranging Technology (PRT)

Die Pulse Ranging Technology (PRT) ist ein von Pepperl+Fuchs entwickeltes Verfahren, mit dem sich selbst große Distanzen hochpräzise messen lassen.

Die Grundlage dieser Technologie bilden kurze Laserpulse, die von einer leistungsstarken Lichtquelle ausgesendet werden. Ein lichtempfindliches Empfangselement im Sensor erfasst die vom Objekt reflektierten Lichtimpulse. Durch das direkte Messen der Lichtlaufzeit wird die Entfernung zum Objekt exakt berechnet. Die hohe Energiedichte der Laserpulse ermöglicht es dabei, hohe Reichweiten zu erzielen und Störeinflüsse wirkungsvoll zu unterdrücken.

So bieten PRT-Sensoren maximale Präzision bei der Distanzmessung – selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

Distanzsensor der Serie R200 mit PRT – der kleine Gigant

R200 Distance sensor

Mit dem Distanzsensor R200-PRT integriert Pepperl+Fuchs erstmals die Pulse Ranging Technology in eine kompakte Bauform von 15 x 41,7 x 50,6 mm. So werden hochpräzise Entfernungsmessungen bei beschränkten Platzverhältnissen möglich.

Bei der direkten Messung auf weiße Objekte bietet der R200-PRT eine Reichweite von 20 m. In der Variante mit Reflektor lassen sich sogar Distanzen von bis zu 150 m messen.

Multipixel Technology – Erfolg ist messbar

Multipixel Technology (MPT)

Die von Pepperl+Fuchs entwickelte Multipixel Technology (MPT) ermöglicht eine höchst zuverlässige und störsichere Distanzmessung im Nahbereich. Die Technologie kombiniert die Messfunktionalität klassischer Distanzsensoren mit dem bewährten Triangulationsprinzip.

Hierbei erzeugt ein Lichtsender – LED oder Laser – einen Lichtstrahl auf das Objekt und wird von diesem reflektiert. Der reflektierte Lichtstrahl wird von einem Empfangselement im Sensor, dem Multi-Pixel-Array, wieder erfasst. Aus der Lichtfleckposition auf dem Array wird per geometrischer Triangulation die exakte Distanz zwischen Objekt und Sensor berechnet. Dies geschieht mithilfe intelligenter Software-Algorithmen.

Auf diese Weise können die messenden und schaltenden Reflexionslichttaster der Serien R10x und R20x die Position eines Objektes präzise messen und auch eindeutig vom Hintergrund unterscheiden.

DuraBeam – das Beste aus zwei Welten

Lasertechnologie DuraBeam.

Lasersensoren sind äußerst präzise, weisen im Vergleich zu LED-Sensoren jedoch eine kürzere Lebensdauer und einen geringeren Temperaturbereich auf. Pepperl+Fuchs nutzt das Beste aus beiden Welten und vereint die Stärken von LED- und Lasersensoren in der leitungsstarken Lasertechnologie DuraBeam.

Im Ergebnis bieten die Lasersensoren der Serien R10x und R20x neben einer optimierten Energieeffizienz und einer sehr hohen Lebensdauer neue Einsatzmöglichkeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C.

DuraBeam überzeugt zudem mit einem besonderen Strahlprofil, welches stets einen scharf konturierten, kreisrunden Lichtfleck auf einem Objekt abbildet. Sensorausführungen mit der augensicheren Lasertechnologie DuraBeam eignen sich bestens für die sehr präzise Detektion und Entfernungsmessung kleiner Objekte.

Smart-Sensor-Profil – die Standardisierung von IO-Link

Mit dem Smart-Sensor-Profil wird das Ziel verfolgt, bei IO-Link-Sensoren mit jeweils gleichen Grundfunktionalitäten unabhängig vom Hersteller und vom Wirkprinzip einen einheitlichen Zugriff auf Einstellmöglichkeiten, Parameter, Prozesswerte und Diagnose-Informationen zu gewährleisten. Dadurch lassen sich vorhandene Anwendungsprogramme wiederverwenden und der Integrationsaufwand erheblich senken. Zudem erlauben Smart-Sensor-Profile die sichere Identifikation und Lokalisierung von IO-Link-Geräten in der Anlage und vereinfachen sowohl die Inbetriebnahme als auch die laufende Anlagenwartung. Als einer der ersten Hersteller integriert Pepperl+Fuchs die vom IO-Link-Konsortium veröffentlichte aktuelle Version 1.1.3 der Smart-Sensor-Profile in den optoelektronischen Sensoren der R20x-Serien. Steuern Sie einfach und schnell die Automatisierungsprozesse in Ihrer Anlage!

Kontaktieren Sie uns

Welche Vorteile bringen die optoelektronischen Sensoren der Serien R20x und R20x in meiner Anlage? Und welche sind die für mich passenden Varianten? Diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne. Vereinbaren Sie doch gleich einen Beratungstermin.