Die GR-Serie: Die neue Gehäuseserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Ihre Lösung für explosionsgefährdete Bereiche
Die völlig neu entwickelte GR-Gehäuseserie für individuelle Lösungen in Zündschutzart erhöhte Sicherheit (Ex e) und Eigensicherheit (Ex i) ist für diverse Produkte unseres Portfolios verfügbar. Zudem verfügt sie über Zertifizierungen für den weltweiten Einsatz in Ihrer Anlage.
Intelligentes Design
Die freie Platzierung der DIN-Schiene ohne Montageplatte erlaubt Ihnen, während der Anlagenplanung eine größere Anzahl an Komponenten und damit Funktionen in eine der 13 Gehäusevarianten zu integrieren.
Erweiterter Temperaturbereich
Die extrem robusten GFK-Gehäuse der GR-Serie halten Temperaturen von bis zu -60 °C problemlos stand. Damit sind sie nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern können in vielen Anwendungen sogar anstelle von Edelstahl-Gehäusen genutzt werden.
Erleichtertes Handling
Clevere im Design umgesetzte Ideen ermöglichen eine komfortable Montage, Wartung und flexible Erweiterungen durch nur eine Person – dies spart Zeit und vereinfacht die Handhabung maßgeblich!
Online-Konfigurator für Klemmenkästen
Einfacher geht’s nicht: Nutzen Sie unseren Online-Konfigurator, um in wenigen Klicks Ihren individuellen Klemmenkasten zusammenzustellen. Wählen Sie das benötigte Gehäusematerial aus sowie die benötigte Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche und spezifizieren Sie Ihren Bedarf an Klemmen und Kabelverschraubungen. Innerhalb nur eines Arbeitstags erhalten Sie bereits Ihr persönliches Angebot.

1-2-3: Einfache Installation in drei Schritten
Das durchdachte Gehäusedesign ermöglicht eine besonders komfortable Montage. Selbst die Installation von großen und schweren Gehäusen kann aufgrund entkoppelter Arbeitsschritte durch nur einen Monteur erfolgen. Hierzu werden zunächst zwei Fixpunkte erzeugt und das Gehäuse eingehängt (1-2). Danach lassen sich alle Schrauben komfortabel anbringen und festziehen (3).

Wahre Meister der Temperaturextreme
Mit einem erweiterten Temperaturbereich von -60°C bis zu +65 °C sind die Gehäuse der GR-Serie auch problemlos in Applikationen mit rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar. In vielen Anwendungen können sie sogar als Ersatz für Edelstahlgehäuse dienen, die bei solchen Extremtemperaturen üblicherweise zum Einsatz kommen.
Individuelle Lösungen aus einer Hand
Neben dem regionalen Außendienst stehen den Kunden in sechs weltweit verteilten Solution Engineering Centers (SEC) Produktspezialisten zur Verfügung – von der Angebotserstellung bis hin zu Engineering, Design und Zertifizierung maßgeschneiderter Steuerungs- und Verteilungslösungen.