Wählen Sie Ihr Land

Global

Ethernet-APL Gehäuselösungen

Ethernet-APL enclosure solutions in Stainless Steel or GRP

Als Full-Service-Anbieter für den elektrischen Explosionsschutz bietet Pepperl+Fuchs vollständig zertifizierte Ethernet-APL-Gehäuselösungen nach „Plug&Go“-Prinzip. Die Basis dieser zur Montage in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2/22 geeigneten Ethernet-APL-Lösungen bilden die Gehäuse aus den Serien GR (glasfaserverstärkter Polyester, GFK) bzw. SR (rostfreier Edelstahl, SS). Beide Gehäusetypen entstammen der hauseigenen Entwicklung von Pepperl+Fuchs und sind punktgenau auf die Branchenbedürfnisse der Prozessindustrie zurechtgeschnitten. Somit können vielfältige Anwendungsanforderungen direkt ohne größeren Individualisierungsaufwand durch vorkonfigurierte Ethernet-APL-Gehäuselösungen abgedeckt werden. Kunden profitieren dabei von einem vereinfachten Planungs-, Angebots- und Produktionsprozess.

Die Hauptkomponente der Gehäuselösungen, der Ethernet-APL Rail Field Switch, ist sowohl in Ex-ic- wie auch Ex-ia-Ausführung erhältlich. Um die gewünschte Anzahl an Feldgeräten effizient anzubinden, stehen Varianten mit 8, 16 oder 24 Spur-Ports zur Verfügung. Zudem können auch mehrere Ethernet-APL Rail Field Switches, Kombinationen mit Remote-I/O-Systemen, Multi-Input/Output-Geräten oder anderen Feldgeräten in einer Ethernet-APL-Gehäuselösung verbaut werden. Die erfahrenen Ingenieure in den weltweiten Solution Engineering Centern (SEC) von Pepperl+Fuchs begleiten entlang der gesamten Projektphase vom Lösungsdesign über Detail-Engineering bis hin zum Zulassungsprozess. Das Zulassungsspektrum umfasst dabei neben ATEX und IECEx bei Bedarf auch weitere regionale bzw. branchenspezifische Zertifikate.

Ethernet-APL-Lösungen für die Prozesskommunikation der Zukunft

Entdecken Sie, wie maßgeschneiderte Ethernet-APL-Lösungen die Zukunft der Prozesskommunikation gestalten und effizientere, flexiblere sowie zukunftssichere Netzwerke möglich machen. Optimierte Performance, nahtlose Integration und robustes Design sind genau auf die Anforderungen moderner Produktionsanlagen ausgelegt. Für EX-Bereiche wie etwa in der Chemie- und Pharmaindustrie bietet Pepperl+Fuchs zudem zertifizierte, kundenspezifische Gehäuselösungen für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Sprache
  • Portugiesisch
  • Englisch
  • Deutsch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenLine Card kundenspezifische Lösungen Dateityp
PDF
Dateigröße
2 MB
Sprache
Deutsch
  • Portugiesisch
  • Englisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenBrochure Solution SpotlightDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Englisch
Download