Lichtleitersensoren

Die Lichtleitersensoren von Pepperl+Fuchs bieten die ideale Lösung zur Erfassung von kleinen Objekten unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Ihre schmale Bauform gewährleistet eine zuverlässige Objekterfassung auch unter sehr engen Montagebedingungen. Mit ihrer Fähigkeit, extrem hohen Temperaturen, mechanischen Schwingungen oder der Einwirkung von hochgradig korrosiven Reinigungsmitteln standzuhalten, ermöglichen sie eine hohe Leistung und Langlebigkeit in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen.
Die Lichtleitersensoren sind in verschiedenen Größen und Formen verfügbar - ob Varianten mit DIN-Hutschienenmontage oder zylindrische oder kubische Gehäuseausführungen. Zudem sind sie mit zahlreichen Ausgängen, digitalen Anzeigen und einer großen Auswahl an Kabeln erhältlich.
Features auf einen Blick
- Zuverlässiger Betrieb unter allen Umgebungsbedingungen
- Einfache Inbetriebnahme: wahlweise per Teach-in oder Potenziometer
- IO-Link-Schnittstelle zur komfortablen Parametrierung verfügbar (MLV41)
- Lichtleitersensoren mit besonders hoher Leistungsfähigkeit (High-Power-Varianten)
- Schutzart bis IP67
- Geeignet für Kunststoff- und Glasfaser-Lichtleiter
- Schmale Bauformen für die Hutschienenmontage verfügbar
- Chinesisch
- Englisch
- Deutsch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 31 MB | Sprache Deutsch
| Download |