Wählen Sie Ihr Land

Global

Ex-pzc-Überdruckkapselungssysteme

Ex-pzc-Überdruckkapselungssysteme

Die Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex-pzc-Überdruckkapselungssysteme reduzieren die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 2/22 zu nicht explosionsgefährdet. Geräte für den allgemeinen Industriebereich können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.

Bitte beachten Sie: Für die meisten Überdruckkapselungssysteme sind Druckwächter erforderlich.

Erfahren Sie mehr und konfigurieren Sie Ihr System

Überdruckkapselungssystem der Serie 7500

Das Ex-pzc-Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 reduziert die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 2/22 zu nicht explosionsgefährdeter Bereich. Geräte für allgemeine Industriebereiche können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.

  • Geeignet für Anwendungen in Zone 2/22 und Class I und II, Division 2
  • Gehäusegrößen bis zu 12,7 m³ (450 ft³)
  • Entspricht ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC und anderen Normen
  • Kostengünstig, kompaktes Design, einfach zu bedienen
  • Universelle Stromversorgung: AC oder DC
  • Großes, vielseitiges Touch-Display mit volldigitalem Setup
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, vertikale oder horizontale Ausrichtung
  • Balkendiagramm für Druck und Durchfluss, LEDs zur visuellen Anzeige
  • Einfache Einrichtung mit voreingestellten Spülprogrammen
  • Automatische Druckkompensation mit digitalem Ventilblock
  • Benutzerkonfigurierbarer Alarmkontakt
  • Kompaktes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse in Marinequalität
  • Außenmontage oder Schalttafeleinbau

Konfigurieren Sie Ihre Serie 7500

Überdruckkapselungssystem der Serie 5500

Das Ex-pzc-Überdruckkapselungssystem der Serie 5500 reduziert die Klassifizierung innerhalb des geschützten Gehäuses von Zone 2/22 zu nicht explosionsgefährdeter Bereich. Geräte für allgemeine Industriebereiche können innerhalb des geschützten Gehäuses betrieben werden.

  • Geeignet für Anwendungen in Zone 2/22 oder Class I und II, Division 2
  • Gehäusevolumen bis zu 7,08 m³ (250 ft³)
  • Entspricht ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC und anderen Normen
  • Einzelgerät zertifiziert für Gas- oder Staubanwendungen
  • Vollautomatische Steuereinheit sorgt für Spülung, Stromversorgung und Überwachung des Gehäuses
  • Automatischer Rapid Exchange® für Temperaturkontrolle und Leckkompensation
  • 2 RTD-Eingänge für einfache Temperaturüberwachung und -steuerung
  • 5 voreingestellte Programme ermöglichen eine einfache Implementierung ohne umfangreiche technische Kenntnisse
  • Benutzerschnittstelle drehbar für horizontale oder vertikale Montage
  • 2-zeiliges, eigensicheres, hintergrundbeleuchtetes LCD-Programmierdisplay
  • 100 % mechanische Entlüftung, kein Kabel erforderlich
  • Interne und externe Montagemöglichkeiten
  • Flexibles Druckwächter-Design für unterschiedliche Durchflussraten
  • System-Bypass-Funktion

Konfigurieren Sie Ihre Serie 5500

Sprache
  • Englisch
  • Spanisch
  • Deutsch
  • Chinesisch
  • Französisch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - kundenspezifische Schaltschränke und KlemmkästenDateityp
PDF
Dateigröße
3 MB
Sprache
Deutsch
  • Französisch
  • Deutsch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduct Information - Custom cabinets and junction boxesDateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Englisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der
Serie 7500 Typ Z/Ex pzc
Dateityp
PDF
Dateigröße
688 KB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
  • Chinesisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenBrochure - Bebco EPS® 5500Dateityp
PDF
Dateigröße
1 MB
Sprache
Englisch
  • Spanisch
  • Englisch
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduct Information - Low Leakage VentDateityp
PDF
Dateigröße
385 KB
Sprache
Englisch
Download
Anwendungsberichte
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
AnwendungsberichteAnwendungsbericht – EPV Druckwächter mit geringer LeckageDateityp
PDF
Dateigröße
368 KB
Sprache
Deutsch
  • Deutsch
  • Englisch
Download
Weitere Literatur
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Weitere LiteraturProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsDateityp
PDF
Dateigröße
403 KB
Sprache
Englisch
Download