Wählen Sie Ihr Land

Global

Datenschutzerklärung für die Nutzung einer Pepperl+Fuchs-App

Letzte Aktualisierung: August 2024

Die folgenden Pepperl+Fuchs Apps wurden von der Pepperl+Fuchs SE entwickelt und sind auf verschiedenen Plattformen verfügbar:

Die Pepperl+Fuchs Level-App ermöglicht Parameter und Prozessdaten von einem Füllstandsensor via Bluetooth auf Ihrem mobilen Endgerät zu sichten und zu verändern.

Die Pepperl+Fuchs SensorViewer-App ermöglicht die Bedienung von Ethernet-basierten Sensoren mit Webserver. Mit Hilfe der SensorViewer-App werden Zustands- und Prozessdaten von über W-LAN verfügbaren Sensoren mit Webserver auf Ihrem mobilen Endgerät sichtbar und veränderbar.

Die Pepperl+Fuchs WILSEN-App ermöglicht Parameter und Prozessdaten von einem WILSEN Sensor auf Ihrem mobilen Endgerät zu sichten und zu verändern.

Die Pepperl+Fuchs RaControl-App ermöglicht den Betrieb von Bluetooth LE mit dem Racon-D-BLE Sensor. Mit Hilfe der RaControl-App können Status- und Prozessdaten von Sensoren mit Bluetooth LE auf Ihrem mobilen Gerät eingesehen und verändert werden.

Nachfolgend informieren wir Sie gemäß Artikel 13 DSGVO darüber, ob im Zusammenhang mit der Nutzung einer Pepperl+Fuchs App personenbezogene Daten verarbeitet werden und wenn ja, welche Art von personenbezogenen Daten in welchem Umfang und zu welchem Zweck verarbeitet werden.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher

Pepperl+Fuchs SE (hereinafter "Pepperl+Fuchs")
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim, Germany
E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Tel.: +49 (0)621 776-0
Fax: +49 (0)621 776-1000

Datenschutzbeauftragter

Den Datenschutzbeauftragten von Pepperl+Fuchs erreichen Sie unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Herrn Beckers, oder per Email an dsb@de.pepperl-fuchs.com.

Installation

Alle Pepperl+Fuchs Apps sind über von Dritten betriebene Vertriebsplattformen erhältlich, sogenannte App-Stores. Ihr Download setzt gegebenenfalls eine vorherige Registrierung beim jeweiligen App-Store und die Installation der App-Store-Software voraus. Pepperl+Fuchs hat keinen Einfluss auf die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung und der Bereitstellung von Downloads in dem jeweiligen App-Store und der App-Store-Software. Verantwortliche Stelle ist insoweit allein der Betreiber des jeweiligen App-Stores. Pepperl+Fuchs verarbeitet nur die Daten, die zum Herunterladen der jeweiligen App auf Ihrem Gerät erforderlich sind. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf direkt bei dem jeweiligen App-Store-Anbieter.

Zugriff auf Funktionen / Dienste des mobilen Endgerätes

Level-App

Um eine korrekte und komfortablen Bedienung der Level App gewährleisten zu können, muss die Level App auf folgende Funktionen/Dienste Ihres mobilen Endgerätes zugreifen:

  • Zugriff auf Bluetooth-Schnittstelle: Diese Funktion wird benötigt, um einen Datenaustausch zwischen der Level App und dem Füllstandsensor auf dem Ihrem mobilen Endgerät zu ermöglichen.

WILSEN-App

Um eine korrekte und komfortablen Bedienung der WILSEN App gewährleisten zu können, muss die WILSEN App auf folgende zugreifen:

  • Zugang zu einer Internet-Verbindung: Die WILSEN App benötigt diese Funktion, um während eines Firmware-Updates das jeweils aktuellste Firmware-Image von unserem Webservice herunterzuladen zu können.
  • Zugriff auf Bluetooth-Schnittstelle: Diese Funktion wird benötigt, um einen Datenaustausch zwischen dem WILSEN Sensor und der WILSEN App auf dem Ihrem mobilen Endgerät zu ermöglichen.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck

Wenn nicht anders angegeben, verarbeitet die jeweilige App keine personenbezogenen Daten.

Level-App

IP-Addresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adresse wird weder gespeichert noch wird diese weiterverarbeitet.

SensorViewer-App

IP-Addresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adresse wird weder gespeichert noch wird diese weiterverarbeitet.

WILSEN-App

IP-Addresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Um die Verfügbarkeit unseres Webservice sicherzustellen, werden IP Adressen, die als Teil von anonymen Anfragen am Webservice anfallen, während eines kurzen Zeitraums in Logging und Monitoring Services gespeichert. Eine darüber hinausgehende Speicherung und Verarbeitung findet nicht statt.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Generell verarbeiten wir personenbezogene Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, um die technische Sicherheit und Verfügbarkeit aller Pepperl+Fuchs-Apps und deren Funktionen zu gewährleisten. Wenn nicht anders angegeben, verarbeitet die jeweilige App keine personenbezogenen Daten.

SensorViewer- und WILSEN-App

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, um die Sicherheit und Verfügbarkeit der App zu gewährleisten.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern

Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weitergeleitet. Ihre Daten werden grundsätzlich von Beschäftigten von Pepperl+Fuchs verarbeitet, die diese zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten brauchen.

WILSEN-App

Darüber hinaus bedient sich die WILSEN App der Microsoft Azure Services, so dass die Daten diesem externen Dienstleister verfügbar gemacht werden; dies erfolgt ausschließlich zum Zweck der Verwendung der personenbezogenen Daten in unserem Auftrag und auf der Grundlage eines entsprechenden Vertrages (Auftragsverarbeiter i.S. des Art. 28 DS-GVO)

Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für die Festlegung dieser Dauer

Die Logging und Monitoring-Daten, die die IP-Adressen enthalten, werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn ein Update des Webservice erfolgt.

Betroffenenrechte

Sie haben nach Maßgabe der allgemeinen Vorschrift des Art. 12 DSGVO das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben nach Art. 77 DSGVO die Möglichkeit, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.

Widerspruchrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage von berechtigten Interessen gem.Art. 6 Abs. S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht gem. Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an dsb@de.pepperl-fuchs.com.

Pepperl+Fuchs behält sich vor, diese Datenschutzhinweise anzupassen und wird etwaige Änderungen an dieser Stelle bekannt geben.​