Lösungen für Process Equipment
Vorteile
Umfangreiches Portfolio
Von der Ventilstellungsrückmeldung bis zur Füllstandsmessung: Das Portfolio von Pepperl+Fuchs ist auf die speziellen Anforderungen von Prozessanwendungen zugeschnitten – basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und detailliertem Anwendungs-Know-how.
Maßgeschneiderte Lösungen
Ob in explosionsgefährdeten Bereichen oder in besonders rauen Umgebungen – mit Produkten und Lösungen, die den internationalen Safety-Standards entsprechen, unterstützt Pepperl+Fuchs Sie dabei, Ihre individuelle Anwendung sicher, zuverlässig und effizient zu lösen.
Langjähriges Know-how
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Prozessindustrie hat Pepperl+Fuchs bereits die unterschiedlichsten Applikationen erfolgreich gelöst und entwickelt seit jeher neue Technologien, die Ihre Prozesse noch effizienter machen.
IIoT-Lösungen
Ihr Erfolg liegt uns am Herzen: Mit intelligenter Sensorik von Pepperl+Fuchs schaffen Sie sichere und effiziente Abläufe und machen Ihre Anlage fit für das Industrial Internet of Things!

Durchdachte Technologien für die Ventilstellungsrückmeldung
Die Überwachung des Zustands von Ventilen ist eine wesentliche Aufgabe in jeder Prozessanlage. Deshalb bietet Pepperl+Fuchs ein breites Portfolio, das auf die Rückmeldung der Ventilstellung zugeschnitten ist – unabhängig von Einsatzumgebung und Ventiltyp. Sowohl für Innen- und Außenanwendungen als auch für explosionsgefährdete Bereiche erhalten Sie die passenden Produkte. Dank umfangreichem technischen Know-how und langjähriger Erfahrung im Explosionsschutz sorgt Pepperl+Fuchs dabei für absolut zuverlässige Lösungen.
Um die Stellung von Ventilen zu überwachen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Wählen Sie zwischen Doppelsensoren, die zwei sich überlappende induktive Sensorelemente kombinieren, und anderen Lösungen wie induktiven Sensoren oder induktiven Positioniersystemen.
Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre individuelle Anwendung!
Ventilstellungsrückmeldung mit Doppelsensoren
Doppelsensoren kombinieren zwei induktive Sensorelemente, die die Ventilstellung berührungslos erfassen. Die Sensoren sind mit gut sichtbarer Ventilstellungsanzeige verfügbar und werden typischerweise an pneumatischen Standardventilen direkt auf dem Antrieb montiert. Für Außenanwendungen oder explosionsgefährdete Bereiche bietet Pepperl+Fuchs besonders robuste Sensorvarianten.

Die hochrobuste Lösung für raue Umgebungsbedingungen
Mit einer besonders hohen UV-, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit hält die F31K2-Serie extremen Umgebungsbedingungen stand. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind Versionen mit Zulassungen bis Zone 2/22 oder Zone 0/20 erhältlich (Ex i oder Ex ec/tc). Auch eine Variante für SIL-2-Anwendungen ist verfügbar.
Ventilstellungsrückmeldung mit anderen Lösungen
Ob pneumatische Standardventile, Membran- oder Linearventile: Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an induktiven Sensoren und induktiven Positioniersystemen für eine präzise und zuverlässige Ventilstellungsrückmeldung.

Zuverlässige Positionserfassung bei Linearventilen
Das induktive Positioniersystem PMI-F90 ist die ideale Lösung für die präzise Erfassung der Ventilstellung an pneumatisch betätigten Membranventilen oder linearen Regelventilen. Einfache Stahlbetätiger oder sogar Ventilteile können als Betätiger genutzt werden, was die Baureihe zu einer besonders flexiblen und kostengünstigen Lösung macht.

Breites Portfolio zur Stellungsrückmeldung an Linearventilen
Pepperl+Fuchs bietet ein umfangreiches Portfolio an induktiven Sensoren in verschiedenen Gehäusebauformen zur optimalen Integration in Membran- und Absperrventile. Für den Einsatz in den Zonen 0/20, 1/21 und 2/22 sind Ausführungen in mehreren Schutzarten (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) verfügbar.

Präzise Positionserfassung für Ventilstellungsanzeiger
Induktive Sensoren in zylindrischer oder schlitzförmiger Gehäusebauform kommen zum Beispiel in Ventilstellungsanzeigern zum Einsatz. Durch die Kombination induktiver Sensoren mit einem ausgeklügelten Zählmechanismus liefern diese Geräte zuverlässige Ventilstellungsinformationen.
Verbindungstechnik
Kundenspezifische Lösungen
Sie haben eine Anforderung, die durch das bereits existierende Portfolio von Pepperl+Fuchs nicht abgedeckt ist? Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anwendungen – von modifizierten Standardprodukten bis hin zu neu entwickelten Produkten auf der Basis bestehender Technologien. Mit individueller Beratung und jahrzehntelanger Erfahrung in der Automatisierungstechnik finden wir für jede Ihrer Prozessanwendungen die passende Lösung. Gemeinsam mit Kunden aus der Prozessindustrie hat Pepperl+Fuchs bereits eine Vielzahl individueller Lösungen erfolgreich umgesetzt.
So ermöglichen RFID-Handhelds in Kombination mit anwendungsspezifischer Software zum Beispiel eine komfortable Schlauchwartung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Dieses Video zeigt ein Beispiel für eine kundenspezifische Lösung von Pepperl+Fuchs: Für die Ventilstellungsrückmeldung suchte ein Kunde nach einem Sensor, den er in seinem gesamten Produktportfolio und somit in ganz unterschiedlichen Montagesituationen einsetzen kann. Pepperl+Fuchs entwickelte daraufhin einen Doppelsensor mit einem individuellen Gehäuse, das in jedes Stellventil des Kunden passt. Diese modulare Lösung reduziert den Installationsaufwand auf Kundenseite erheblich.
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zu unseren Lösungen für Process Equipment?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.