Wählen Sie Ihr Land

Global

RFID-Handhelds

Industrielle RFID-Handhelds von Pepperl+Fuchs

RFID-Handhelds von Pepperl+Fuchs ermöglichen Ihnen, RFID-Transponder unabhängig von fest installierten Lesestationen auszulesen. Daraus ergibt sich eine ganze Palette von Anwendungsmöglichkeiten. Setzen Sie unsere Handhelds z. B. für die manuelle Qualitätskontrolle oder zum Nachweis von Wartungsarbeiten ein. Über einen ausgeklügelten Mechanismus können mit nur einem Handgriff RFID-Schreib-/Leseköpfe für verschiedene Frequenzen (LF, HF, UHF) schnell und einfach ohne Werkzeug auf das Basismodul des Handhelds aufgeschoben werden.

Der Wechsel der Schreib-/Leseköpfe erfolgt nach Plug-and-Play-Prinzip, sodass weiterer zeitintensiver Konfigurationsaufwand im laufenden Betrieb entfällt und Anwender sich völlig auf die eigentliche Identifikationsaufgabe konzentrieren können. Hierfür verfügt das Basisgerät über ein 4,8“ großes kapazitives, gehärtetes Touch-Farbdisplay, das auch bei suboptimalen Umgebungslichtbedingungen jederzeit klar und deutlich abzulesen ist. Die Eignung für Außenbereiche und andere herausfordernde Umgebungen wird zudem durch IP-Schutzart 54 unterstrichen.

Den technischen Unterbau der RFID-Handhelds bilden ein hoch-performanter Quad-Core-Prozessor vom Typ Arm Cortex A53 mit 1,8 GHz Taktfrequenz pro Kern sowie ein Embedded-Prozessor vom Typ Cortex M4 mit 400 MHz Leistung, der zur dedizierten Ansteuerung der RFID-Schreib-/Leseköpfe eingesetzt wird. Zusätzlich zu den leistungsstarken Prozessoren sind die Handhelds mit 2 GB RAM sowie einem 16 GB Flash-Speicher bestückt und erreicht so auch bei der Arbeit mit komplexeren Software-Anwendungen schnelle Zugriffs- und Datenverarbeitungszeiten.

Sprache
  • Englisch
  • Koreanisch
  • Chinesisch
  • Deutsch
Sprache
Broschüren und Übersichten
Dateityp
Dateigröße
Sprache
Download
Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle SensorenDateityp
PDF
Dateigröße
31 MB
Sprache
Deutsch
  • Englisch
  • Deutsch
Download