Wählen Sie Ihr Land

Global

Archivierte Produktversion

Ex-Handy10-ROW-DZ2ARG-ANDC00NC Feature-PhoneEx-Handy 10

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SIM austauschbar
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN und Bluetooth®
  • Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
  • GPS
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Servicevertrag
  • Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
  • Programmierbare Hardwaretasten
  • Aktuelle Firmware-Version: Android™ 9

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Ex-Handy10-ROW-DZ2ARG-ANDC00NC

Ex-Handy 10 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, ohne Ladegerät, Version für Argentinien
FunktionDas Ex-Handy 10 ist vollständig WEA 2.0-kompatibel und unterstützt auch WEA 3.0-Features/Funktionalität mit Ausnahme des erweiterten Geo-Location-Tagging.
ProzessorQualcomm Snapdragon MSM8909
ArbeitsspeicherRAM 2 GByte
Kamera
Hauptkamera8 MP Autofokus , LED-Blitz
interner Datenspeicher16 GByte
optionaler DatenspeicherMicro-SD-Karte bis zu 16 GByte
LautsprecherNach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran
MikrofonDual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmgröße6,6 cm
TastenPTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen
AkkutypLi-Ion-Akku 16,3 WH 3,7 V 4400 mAh
BetriebsdauerLTE-Standby-Zeit: bis zu 600 h
Mobilfunkstandard
2GGSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3GUMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4GLTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71
LTE TDD: B38, B39, B40, B41
WLAN802.11 a/b/g/n/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, A-GPS, Glonass, Beidou
NFCja
SIM-Karte1x Nano-SIM (4FF)
BetriebssystemAndroid™ 9 , Android™ Zero Touch , Google Play
SMS/MMSja
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68 , MIL-STD-810G
Anschluss7-poliger wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss
3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung
Masse330 g
Abmessungen
B x H x T67 mm x 148 mm x 24 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 19 ATEX 1 016 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
[exsign] II 3D Ex ic IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
CSA-Zulassung
CSA-ZertifikatI.S Class I, Division 2, Groups A-D; T4
Class II, III, Division 2, Groups E-G; T120°C
Ex ic IIC T4 Gc / Ex ic IIIC T120°C Dc
CL I, Zone 2, AEx ic IIC T4 Gc
Zone 22, AEx ic IIIC T120°C Dc
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 19.0009X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürArgentinien
LieferumfangEx-Handy 10
Li-Ion-Akku
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation