Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

TAB-EX03-DZ1-WIFIARG-CN-000-NC TabletcomputerTab-Ex® 03 DZ1

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Google ARCore
  • Samsung DeX Mode
  • MIL-STD-810H
  • 64 GB interner Speicher
  • 13-MP-Rückkamera + 5-MP-Frontkamera

Mehr anzeigen

Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-EX03-DZ1-WIFIARG-CN-000-NC

Tab-Ex 03 DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), neueste verfügbare Android-Version, Wi-Fi, mit Kamera, ohne Ladegerät, Version für Argentinien
ProzessorOcta-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz
Exynos 9810
RAM4 GB
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps
interner Datenspeicher64 GByte
Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte
optionaler Datenspeichermit microSD-Karte auf 1 TB erweiterbar
SensorenBeschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor
Lautsprecherja
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmgröße20,31 cm
Bildformat16:10
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2 (nit)
Farben16 Mio.
AkkutypLi-Ion 18,87 WH, 3,8 V
5050 mAh (typisch)
4900 mAh (Nennwert)
Betriebsdauerbis zu 11 h
Mobilfunkstandard
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
BluetoothBluetooth® 5.0
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
USBUSB 3.1 Gen. 1
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
BetriebssystemAndroid™ 13
SicherheitSamsung KNOX 3.x
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
SchutzartIP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx)
Masse1100 g
Abmessungen
B x H x T161,5 mm x 262,75 mm x 25,75 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 22 ATEX 1 055 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db ia IIC T6 Gb IP64
[exsign] II 2D Ex tb ia IIIC T80°C Db
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 22.0014X
IECEx-KennzeichnungEx db ia IIC T6 Gb
Ex ia tb IIIC T80°C Db
UKCA-Zulassung
UKCA-ZertifikatEPS 22 UKEX 1 055 X
Zugelassen fürArgentinien
Weitere ZulassungenMIL-STD-810H
LieferumfangTab-Ex® 03
S Pen
USB-Kabel
Torx T8
Dokumentation